GN 350.5 Juegos de nivelación Acero inoxidable, con arandela esférica, con contratuerca

Foto

GN 350.5 Juegos de nivelación de acero inoxidable, con arandela esférica, con contratuerca Material: NI - Acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los juegos de nivelación GN 350.5 se utilizan para operaciones de nivelado, ajuste y conexión. La arandela esférica permite la instalación exacta de dos planos no paralelos a un gradiente requerido de hasta ≈ 4˚.

Los juegos de nivelación constan de una funda superior roscada y una funda inferior roscada. La rosca fina admite configuraciones y bloqueo precisos y sin pasos utilizando una llave de gancho DIN 1810. Un anillo de seguridad limita el intervalo máximo ajustable.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303


F1: máx. carga total
F2: máx. carga después de la deducción de la pre-carga máx.
Para los tornillos: 6.8 µ = 0.14


RoHS

Accesorio

Llaves de gancho DIN 1810 (Número de parte, ver tabla)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 350.5 Juegos de nivelación de acero inoxidable, con arandela esférica, con contratuerca boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2h1Tipo bajo

Tipo alto
d3
Rosca
h2Tipo bajo

Tipo alto
h3
Rango ajustable
Tipo bajo

Tipo alto
Para tornillos
con tamaño de rosca
Carga estáticaF1

F2
Número de parte
llave de gancho
0.980.261.061.57M 15 x 11.221.970.160.39M 66092 lbf (27.1 kN)4555 lbf (20.26 kN)1810-A25-28
1.260.261.261.93M 20 x 11.462.480.200.55M 69757 lbf (43.4 kN)8219 lbf (36.56 kN)1810-A30-32
1.260.351.261.93M 20 x 11.462.480.200.55M 89757 lbf (43.4 kN)6938 lbf (30.86 kN)1810-A30-32
1.260.431.261.93M 20 x 11.462.480.200.55M 109757 lbf (43.4 kN)5263 lbf (23.41 kN)1810-A30-32
1.770.431.612.40M 30 x 1.51.893.110.280.71M 1018884 lbf (84 kN)14390 lbf (64.01 kN)1810-A45-50
1.770.531.612.40M 30 x 1.51.893.110.280.71M 1218884 lbf (84 kN)12324 lbf (54.82 kN)1810-A45-50
1.770.691.612.40M 30 x 1.51.893.110.280.71M 1618884 lbf (84 kN)6497 lbf (28.9 kN)1810-A45-50
2.280.692.093.11M 40 x 1.52.444.020.350.91M 1633272 lbf (148 kN)20885 lbf (92.9 kN)1810-A58-62
2.280.872.093.11M 40 x 1.52.444.020.350.91M 2033272 lbf (148 kN)13282 lbf (59.08 kN)1810-A58-62
2.281.022.093.11M 40 x 1.52.444.020.350.91M 2433272 lbf (148 kN)4564 lbf (20.3 kN)1810-A58-62
2.760.872.403.70M 50 x 1.52.804.840.391.14M 2050582 lbf (225 kN)30592 lbf (136.08 kN)1810-A68-75
2.761.022.403.70M 50 x 1.52.804.840.391.14M 2450582 lbf (225 kN)21874 lbf (97.3 kN)1810-A68-75
2.761.302.403.70M 50 x 1.52.804.840.391.14M 3050582 lbf (225 kN)4631 lbf (20.6 kN)1810-A68-75
3.151.022.644.13M 60 x 23.115.670.471.54M 2472613 lbf (323 kN)43905 lbf (195.3 kN)1810-A80-90
3.151.302.644.13M 60 x 23.115.670.471.54M 3072613 lbf (323 kN)26662 lbf (118.6 kN)1810-A80-90
3.151.542.644.13M 60 x 23.115.670.471.54M 3672613 lbf (323 kN)8588 lbf (38.2 kN)1810-A80-90

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Orificio d2
Altura h1 (Tipo bajo)
Altura h1 (Tipo alto)
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$131.24
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$131.24
1024$120.31
2549$109.37
≥ 50$98.43
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.176 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».