GN 427.5 Jaladeras en «U» para gabinete Acero inoxidable, con agujeros roscados

Foto

GN 427.5 Jaladeras en «U» para gabinete de acero inoxidable, con agujeros roscados
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete GN 427.5 están hechas de un perfil de acero inoxidable flexionado.

Especificación

Acero inoxidable AISI 304
Acabado granallado mate


RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 427.5 Jaladeras en «U» para gabinete de acero inoxidable, con agujeros roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bLongitud±0.01ahr
0.472.17*0.311.570.31
0.473.46*0.311.570.31
0.473.940.311.570.31
0.474.72*0.311.570.31
0.477.09*0.311.570.31
0.477.870.311.570.31
0.479.25*0.311.570.31
* Adecuado para una disposición de gabinete con estantes de 19"

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de la jaladera b
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$14.61
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$14.61
100249$13.39
250499$12.18
≥ 500$10.96
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.198 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 427.5-12-55GN 427.5-12-88GN 427.5-12-100GN 427.5-12-120GN 427.5-12-180GN 427.5-12-200GN 427.5-12-235

Esto también podría ser interesante...