GN 43Pies de nivelaciónAcero inoxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con agujero de montaje ranurado, forma rectangular
Foto
Tipo (Base): E0 - Sin almohadilla de caucho, con 1 agujero ranurado Versión (Espárrago / Zócalo): S - Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los pies de nivelación GN 43 son para uso en ambientes agresivos. La gama de combinaciones de las placas base y las versiones del espárrago / zócalo permiten que estos pies de nivelación se usen en cualquier situación.
Los pies de nivelación se pueden atornillar a la superficie de montaje usando el agujero de montaje ranurado, lo que evita el desplazamiento lateral. Adicionalmente, los tipos con base de caucho protegen a las superficies sensibles.
Estos pies de nivelación se suministran armados totalmente y no se pueden desarmar.
Especificación
Base
Acero inoxidable AISI 304
Acabado liso y pulido
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.