A | Con flecha |
B | Neutro, sin flecha o escala |
S | Con escala estándar 0...9, 20 graduaciones |
d1 | d2 +0.001 Orificio | d3 | d4 | h1 | h2 | Longitud l | t mín. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.94 | B 5 | B 6 | 0.87 | M 4 | 0.94 | 0.31 | 0.47 | 0.71 |
1.10 | B 6 | B 8 | 1.02 | M 4 | 1.06 | 0.35 | 0.51 | 0.79 |
Información |
|||||||||||
El tamaño de los números y la longitud de las graduaciones dependen del número de graduaciones, cantidad de números y diámetro del anillo de escala. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $27.54 |
100 | 249 | $25.25 |
250 | 499 | $22.95 |
≥ 500 | $20.66 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.