GN 452.2 Soportes de absorción de vibración / impacto Caucho, tipo cilíndrico, con componentes de acero inoxidable, con agujero roscado

Foto

GN 452.2 Soportes de absorción de vibración / impacto de caucho, tipo cilíndrico, con componentes de acero inoxidable, con agujero roscado
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los soportes de absorción de vibración/impacto GN 452.2 se usan como amortiguadores tope, por ejemplo en cadenas transportadoras.

Absorben la mayor parte de la energía cinética acumulada en un impacto. Actúan como amortiguadores y evitan daños por impacto y rebote. También actúan como amortiguadores de sonido.

Especificación

Cuerpo del soporte
Caucho natural (NR)

  • Negro
  • Vulcanizado hasta la placa de cubierta
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Dureza shore A ±5
    Medio55

Placa de cubierta / inserto roscado
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Bajo pedido

Versiones con dureza Shore A ±5

  • Blando*40
  • Duro*70

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 452.2 Soportes de absorción de vibración / impacto de caucho, tipo cilíndrico, con componentes de acero inoxidable, con agujero roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1hd2
Rosca
stÍndice de rigidez ≈
Dureza 55
Carga máx.
Dureza 55
Carrera máx. ≈
Dureza 55
0.980.511/4 x 200.080.242050 lbf/in (359.01 N/mm)205 lbf (911.88 N)0.10
0.980.751/4 x 200.080.24946 lbf/in (165.66 N/mm)142 lbf (631.64 N)0.15
0.980.985/16 x 180.080.31760 lbf/in (133.09 N/mm)190 lbf (845.16 N)0.25
1.500.755/16 x 180.080.312940 lbf/in (514.87 N/mm)441 lbf (1961.66 N)0.15
1.500.985/16 x 180.080.311600 lbf/in (280.2 N/mm)400 lbf (1779.28 N)0.25
1.500.983/8 x 160.080.391600 lbf/in (280.2 N/mm)400 lbf (1779.28 N)0.25
2.010.753/8 x 160.080.396966 lbf/in (1219.93 N/mm)1045 lbf (4648.39 N)0.15
2.011.613/8 x 160.080.391675 lbf/in (293.33 N/mm)670 lbf (2980.3 N)0.40
* No está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Altura h
Rosca d2
Dureza

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$4.04
In Stock: 4086
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$4.04
5099$3.70
100249$3.37
≥ 250$3.03
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.026 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».