GN 565.9Jaladeras en arcoAcero inoxidable, con agujeros pasantes roscados o avellanados
Foto
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las jaladeras en forma de arco GN 565.9 se usan de preferencia en aplicaciones libres de corrosión en las que las puertas plegables o los cajones de gabinetes se pueden deslizar fácilmente con un solo dedo. Su forma armoniza con el diseño moderno.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.701 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.