GN 606 Tornillos de cabeza hueca Acero inoxidable, con extremos de bola completa / plana / dentada

Foto

GN 606 Tornillos de cabeza hueca de acero inoxidable, con extremos de bola completa / plana / dentada Tipo: AN - Bola completa
Tipo: AN - Bola completa
GN 606 Tornillos de cabeza hueca de acero inoxidable, con extremos de bola completa / plana / dentada Tipo: AN - Bola completa GN 606 Tornillos de cabeza hueca de acero inoxidable, con extremos de bola completa / plana / dentada Tipo: BN - Bola plana GN 606 Tornillos de cabeza hueca de acero inoxidable, con extremos de bola completa / plana / dentada Tipo: VRN - Bola plana, con tope limitante de giro, dentada
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los tornillos de cabeza hueca GN 606 con punta de bola completa (tipo AN) se usan en aplicaciones en donde se requiere un contacto con punta de bola.

La bola movible con cara plana (tipo BN) permite la sujeción o el apoyo en superficies no paralelas. Las muescas en la pieza de trabajo se eliminan y la pieza no altera su posición durante la sujeción.

Los tornillos de cabeza hueca con bola de seguridad (tipos VN y VRN) están diseñados de modo que la bola con cara plana no pueda girar más de 9 grados como máximo. Esto permite la sujeción completa de la bola de cara plana en todo momento.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable AISI 304


Bola
Acero inoxidable AISI 440C
Endurecido


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 606 Tornillos de cabeza hueca de acero inoxidable, con extremos de bola completa / plana / dentada boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ANBola completa
BNBola plana
VNBola plana, con tope limitante de giro
VRNBola plana, con tope limitante de giro, dentada
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Tipo AN
Tipo BN

Tipo VN
Tipo VRN
l1
Longitud nominal
d2d3d4l2 ≈l3 ≈l4 ≈l5l6A/FCarga estática
Tipo AN / Tipo BN
8 x 32-0.500--0.0780.0610.2700.0300.0078-0.0820.1640.141459 lbf (2040 N)
10 x 24-0.5000.625-0.0940.0750.3120.0390.0150-0.0940.1900.156674 lbf (3000 N)
10 x 32-0.5000.625-0.1250.1030.3120.0390.0150-0.0940.1900.156674 lbf (3000 N)
1/4 x 20-0.6250.7501.2500.1560.1240.3750.0490.0236-0.1180.2500.1881012 lbf (4500 N)
5/16 x 18-0.8751.500-0.2190.1720.4690.0670.0314-0.1370.3130.2502023 lbf (9000 N)
3/8 x 16-1.0001.500-0.2660.2100.5620.0790.0314-0.1770.3750.3133237 lbf (14400 N)
1/2 x 13-2.000--0.3440.2660.7500.1020.0393-0.1960.5000.3754047 lbf (18000 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Tipo AN
Tipo BN

Tipo VN
Tipo VRN
l1
Longitud nominal
d2d3d4l2 ≈l3 ≈l4 ≈l5l6A/FCarga estática
Tipo AN / Tipo BN
M 4-0.3940.4720.6300.7870.9840.0980.0790.2760.0310.0079-0.0830.1570.118459 lbf (2040 N)
M 5-0.4720.6300.7870.9841.1810.1180.0980.3350.0390.0157-0.0940.1970.157674 lbf (3000 N)
M 6M 60.6300.7870.9841.1811.5750.1570.1260.3940.0510.02360.020.1180.2360.1971012 lbf (4500 N)
M 8M 80.7871.1811.3781.5751.9690.2170.1770.5120.0710.03150.020.1380.3150.2362023 lbf (9000 N)
M 10M 100.9841.1811.5751.9692.3620.2760.2360.6300.0910.03150.020.1770.3940.3153237 lbf (14400 N)
M 12M 121.1811.9693.150--0.3350.2830.7090.1100.03940.030.1970.4720.3944047 lbf (18000 N)
M 16M 161.5752.3623.150--0.4720.4210.9450.1690.05120.040.2360.6300.5519847 lbf (43800 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1 (Tipo AN / BN)

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Rosca d1 (Tipo VN / VRN)
Longitud de la rosca l1
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$9.23
In Stock: 13
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
1249$9.23
250499$8.46
500999$7.69
≥ 1000$6.92
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.004 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».