GN 610Cartuchos accionados por muelleAcero / acero inoxidable
Foto
Tipo: H - Semiesférica, de acero
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los casquillos accionados por muelle GN 610 se utilizan con fines de retención y enclavamiento. Destacan por el amplio recorrido del muelle manteniendo un tamaño compacto.
Un simple orificio basta para el montaje. Los casquillos accionados por muelle deben ser pretensionados y asegurados con la contrapieza de retención.
El tipo HBN tiene un collar para evitar que el cartucho accionado por muelle salte por delante. Un simple agujero escalonado basta para la instalación. La pieza se fija desde la parte posterior, por ejemplo con una placa o un espárrago roscado.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.