GN 613 Posicionadores de indexado Acero inoxidable, sin bloqueo, con cuerpo totalmente roscado

Foto

GN 613 Posicionadores de indexado de acero inoxidable, sin bloqueo, con cuerpo totalmente roscado Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: AKN - Con perilla de acero inoxidable, con contratuerca
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: AKN - Con perilla de acero inoxidable, con contratuerca
GN 613 Posicionadores de indexado de acero inoxidable, sin bloqueo, con cuerpo totalmente roscado Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: AKN - Con perilla de acero inoxidable, con contratuerca GN 613 Posicionadores de indexado de acero inoxidable, sin bloqueo, con cuerpo totalmente roscado Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: AN - Con perilla de acero inoxidable, sin contratuerca
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado GN 613 son una alternativa a bajo costo con dimensiones reducidas.

Debido a que el posicionador de indexado está hecho totalmente de piezas de acero inoxidable, es una buena elección para usarlo en ambientes libres de corrosión.

Herramientas de instalación GN 613.1, disponibles como accesorio, reducen el tiempo de instalación y facilitan la contra sujeción del posicionador durante el montaje. La herramienta se inserta lateralmente entre la perilla y el cuerpo roscado y engrana en la ranura proporcionada.

Especificación

Cuerpo roscado
Acero inoxidableNI AISI 303


Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303
Niquelado químicamente


Perilla
Acero inoxidable AISI 303
No desmontable


Tuerca de bloqueo
DIN 439 B / ISO 8675
Acero inoxidable (A2)


RoHS

Accesorio

Herramientas de instalación GN 613.1 (Número de parte, ver tabla)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 613 Posicionadores de indexado de acero inoxidable, sin bloqueo, con cuerpo totalmente roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ANCon perilla de acero inoxidable, sin contratuerca
AKNCon perilla de acero inoxidable, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Perno -0.001 / -0.002
Orificio +0.001
d2d3l1l2
mín.
l3Carga de muelle ≈
Inicial

Final
Número de parte
herramienta de instalación
0.197M 10 x 10.831.770.200.871.35 lbf (6 N)3.37 lbf (15 N)613.1-5
0.236M 12 x 1.50.982.150.241.021.80 lbf (8 N)4.72 lbf (21 N)613.1-6
0.315M 16 x 1.51.222.720.311.342.02 lbf (9 N)5.85 lbf (26 N)613.1-8
0.394M 20 x 1.51.223.150.391.693.82 lbf (17 N)8.99 lbf (40 N)613.1-10

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Tipo


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$25.83
In Stock: 13
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$25.83
100249$23.68
250499$21.53
≥ 500$19.37
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.088 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 613-5-AN-NIGN 613-5-AKN-NIGN 613-6-AN-NIGN 613-6-AKN-NIGN 613-8-AN-NIGN 613-8-AKN-NIGN 613-10-AN-NIGN 613-10-AKN-NI