GN 614.4 Posicionadores de muelle por presión Acero inoxidable, con vástago de punta, cuerpo largo

Foto

GN 614.4 Posicionadores de muelle por presión de acero inoxidable, con vástago de punta, cuerpo largo Material de la vástago de punta: NI - Acero inoxidable
Material de la vástago de punta: NI - Acero inoxidable
GN 614.4 Posicionadores de muelle por presión de acero inoxidable, con vástago de punta, cuerpo largo Material de la vástago de punta: NI - Acero inoxidable GN 614.4 Posicionadores de muelle por presión de acero inoxidable, con vástago de punta, cuerpo largo Material de la vástago de punta: KU - Plástico (poliacetal POM)
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los posicionadores de muelle GN 614.4 se usan como retenes, en aplicaciones de empuje y liberación, y como expulsores.

Se recomienda una tolerancia H7 para el agujero de centrado de d1.

Especificación

Alojamiento
Acero inoxidable AISI 305


Vástago de punta

  • Acero inoxidableNI AISI 303
  • Plástico (poliacetal POM)KU, blanco
    Resistente a temperaturas de hasta
    122 °F (50 °C)

Muelle
Acero inoxidable AISI 631


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 614.4 Posicionadores de muelle por presión de acero inoxidable, con vástago de punta, cuerpo largo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 +0.004d2d3d4 ±0.002l1l2l3l4w
Compresión
Carga de muelle ≈
Inicial

Final
0.1570.110.180.1570.420.040.070.220.110.67 lbf (3 N)1.84 lbf (8.2 N)
0.1970.150.220.1970.470.040.080.240.160.74 lbf (3.3 N)2.02 lbf (9 N)
0.2360.190.260.2360.590.040.090.320.221.37 lbf (6.1 N)2.70 lbf (12 N)
0.3150.240.330.3150.710.040.110.370.262.41 lbf (10.7 N)3.82 lbf (17 N)
0.3940.310.430.3941.020.060.140.590.313.64 lbf (16.2 N)6.52 lbf (29 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Material de la vástago de punta


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$3.77
In Stock: 106
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$3.77
100249$3.46
250499$3.15
≥ 500$2.83
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.001 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 614.4-4-KUGN 614.4-4-NIGN 614.4-5-KUGN 614.4-5-NIGN 614.4-6-KUGN 614.4-6-NIGN 614.4-8-KUGN 614.4-8-NIGN 614.4-10-KUGN 614.4-10-NI