GN 614.5 Posicionadores de bola por presión cortos Plástico

Foto

GN 614.5 Posicionadores de bola por presión cortos de plástico Material: KD - Plástico
Material: KD - Plástico
GN 614.5 Posicionadores de bola por presión cortos de plástico Material: KD - Plástico GN 614.5 Posicionadores de bola por presión cortos de plástico Material: KU - Plástico
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de bola por presión cortos GN 614.5 se usan como retenes, en aplicaciones de empuje y liberación, y como expulsores.

La geometría del alojamiento de plástico genera una función de autosujeción que compensa tolerancias de perforación de agujeros hasta por 0.2 mm. El montaje a mano de ajuste por presión facilita la instalación general en lugares elevados.

Especificación

Alojamiento
PlásticoKU (Poliacetal POM)
Resistente a temperaturas de hasta
122 °F (50 °C)

Bola
Acero inoxidable AISI 420C
Endurecido


Alojamiento / bola
PlásticoKD (Poliacetal POM)
Resistente a temperaturas de hasta
122 °F (50 °C)


Muelle
Acero inoxidable AISI 631


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 614.5 Posicionadores de bola por presión cortos de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 +0.004d2d3d4 +0.008l1 ±0.008l2w
Compresión
Carga de muelle ≈
Inicial

Final
0.1570.120.180.1570.1970.040.030.67 lbf (3 N)1.46 lbf (6.5 N)
0.1970.160.220.1970.2360.040.041.35 lbf (6 N)2.11 lbf (9.4 N)
0.2360.200.260.2360.2760.040.061.39 lbf (6.2 N)2.83 lbf (12.6 N)
0.3150.260.330.3150.3540.040.072.25 lbf (10 N)4.59 lbf (20.4 N)
0.3940.310.430.3940.5310.060.092.68 lbf (11.9 N)5.01 lbf (22.3 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.63
In Stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.63
100249$1.50
250499$1.36
≥ 500$1.22
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 614.5-4-KUGN 614.5-4-KDGN 614.5-5-KUGN 614.5-5-KDGN 614.5-6-KUGN 614.5-6-KDGN 614.5-8-KUGN 614.5-8-KDGN 614.5-10-KUGN 614.5-10-KD