GN 615 Posicionadores de bola Acero / acero inoxidable, con ranura

Foto

GN 615 Posicionadores de bola de acero / acero inoxidable, con ranura Tipo: K - Acero, carga de muelle estándar
Tipo: K - Acero, carga de muelle estándar
GN 615 Posicionadores de bola de acero / acero inoxidable, con ranura Tipo: K - Acero, carga de muelle estándar GN 615 Posicionadores de bola de acero / acero inoxidable, con ranura Tipo: KN - Acero inoxidable, carga de muelle estándar GN 615 Posicionadores de bola de acero / acero inoxidable, con ranura Tipo: KS - Acero, carga de muelle alta GN 615 Posicionadores de bola de acero / acero inoxidable, con ranura Tipo: KSN - Acero inoxidable, carga de muelle alta
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los posicionadores de bola GN 615 se usan como dispositivos de posicionamiento, pasadores de enclave, pasadores de presión y expulsores. Un ejemplo típico es en las aplicaciones de empuje y liberación.

Los posicionadores de bola montados en diversas palancas de control también son la solución perfecta para aplicaciones de mecanismo de indexado.

Especificación

Tipo K / KS

  • Alojamiento
    Acero, acabado ennegrecido

  • Bola
    Acero, endurecido
    Norma Europea núm. 1.3505


Tipo KN / KSN

  • Alojamiento
    Acero inoxidable AISI 303

  • Bola
    Acero inoxidable AISI 420C
    Endurecido


Muelle
Acero inoxidable AISI 631


Identificación de los tipos KS / KSN:
Alojamiento con 2 marcas longitudinales


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 615 Posicionadores de bola de acero / acero inoxidable, con ranura boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KAcero, carga de muelle estándar
KSAcero, carga de muelle alta
KNAcero inoxidable, carga de muelle estándar
KSNAcero inoxidable, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Tipo K
d1
Tipo KN

Tipo KS
Tipo KSN
d2Longitud l ±0.004w
Compresión
Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo K/KN)
Inicial


Final
Carga de muelle ≈
Alta (Tipo KS/KSN)
Inicial


Final
-M 2-0.040.1570.010.18 lbf (0.8 N)0.34 lbf (1.5 N)--
M 3M 3-0.060.2760.020.67 lbf (3 N)1.01 lbf (4.5 N)--
M 4M 4M 40.100.3540.031.91 lbf (8.5 N)3.15 lbf (14 N)2.70 lbf (12 N)4.05 lbf (18 N)
M 5M 5M 50.120.4720.041.80 lbf (8 N)3.15 lbf (14 N)3.37 lbf (15 N)4.95 lbf (22 N)
M 6M 6M 60.140.5510.042.47 lbf (11 N)4.05 lbf (18 N)4.27 lbf (19 N)6.29 lbf (28 N)
M 8M 8M 80.180.6300.064.05 lbf (18 N)6.97 lbf (31 N)8.09 lbf (36 N)13.94 lbf (62 N)
M 10M 10M 100.240.7480.085.40 lbf (24 N)10.12 lbf (45 N)12.81 lbf (57 N)23.38 lbf (104 N)
M 12M 12M 120.310.8660.105.85 lbf (26 N)11.02 lbf (49 N)13.71 lbf (61 N)24.73 lbf (110 N)
M 16M 16M 160.390.9450.149.22 lbf (41 N)19.33 lbf (86 N)15.29 lbf (68 N)31.92 lbf (142 N)
M 20M 20M 200.471.1810.1812.59 lbf (56 N)24.95 lbf (111 N)18.88 lbf (84 N)37.32 lbf (166 N)
M 24M 24M 240.591.3390.2218.21 lbf (81 N)33.95 lbf (151 N)28.55 lbf (127 N)53.28 lbf (237 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1 (Tipo K)
Rosca d1 (Tipo KN)
Rosca d1 (Tipo KS / KSN)
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.91
In Stock: 671
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.91
100249$1.75
250499$1.60
≥ 500$1.44
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».