GN 615.2 Posicionadores de bola Plástico Delrin®, con ranura

Foto

GN 615.2 Posicionadores de bola de plástico Delrin®, con ranura Material de la bola: NI - Acero inoxidable
Material de la bola: NI - Acero inoxidable
GN 615.2 Posicionadores de bola de plástico Delrin®, con ranura Material de la bola: NI - Acero inoxidable GN 615.2 Posicionadores de bola de plástico Delrin®, con ranura Material de la bola: P - Plástico
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de bola con cuerpo de Delrin® GN 615.2 se usan en elementos hechos completa o casi completamente de plástico, o cuando en una aplicación se requiere la menor cantidad posible de piezas de metal.

También se pueden usar en ambientes corrosivos.

Especificación

Alojamiento
Plástico Delrin®
Resistente a temperaturas de hasta
122 °F (50 °C)


Bola

  • Acero inoxidableNI AISI 420C
    Endurecido

  • PlásticoP Delrin® (Poliacetal POM)


Muelle
Acero inoxidable AISI 631


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 615.2 Posicionadores de bola de plástico Delrin®, con ranura boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2Longitud lw
Compresión
Carga de muelle ≈
Inicial

Final
M 60.140.550.042.70 lbf (12 N)3.82 lbf (17 N)
M 80.200.630.064.50 lbf (20 N)7.87 lbf (35 N)
M 100.240.750.075.62 lbf (25 N)10.12 lbf (45 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Material de la bola


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.89
In Stock: 35
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.89
100249$1.73
250499$1.58
≥ 500$1.42
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 615.2-M6-NIGN 615.2-M6-PGN 615.2-M8-NIGN 615.2-M8-PGN 615.2-M10-NIGN 615.2-M10-P