GN 617.1 Posicionadores de indexado Acero inoxidable, con bloqueo

Foto

GN 617.1 Posicionadores de indexado de acero inoxidable, con bloqueo Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: AKN - Con perilla de acero inoxidable, con contratuerca
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: AKN - Con perilla de acero inoxidable, con contratuerca
GN 617.1 Posicionadores de indexado de acero inoxidable, con bloqueo Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: AKN - Con perilla de acero inoxidable, con contratuerca GN 617.1 Posicionadores de indexado de acero inoxidable, con bloqueo Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: AN - Con perilla de acero inoxidable, sin contratuerca
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los posicionadores de indexado GN 617.1 con bloqueo se usan para aplicaciones en donde el posicionador debe permanecer en su posición replegada. Para lograrlo, la perilla se gira 90 grados después de ser replegada. Una muesca mantiene al posicionador en su posición.

Debido a que el posicionador de indexado está hecho totalmente de piezas de acero inoxidable, es una buena elección para usarlo en ambientes libres de corrosión.

Especificación

Cuerpo roscado
Acero inoxidableNI AISI 303


Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303
Niquelado químicamente


Perilla
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)
No desmontable


Tuerca de bloqueo

  • Medidas en pulgadas
    18-8 Acero inoxidable (A2)
  • Medidas métricas
    DIN 439 B / ISO 8675
    Acero inoxidable (A2)

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 617.1 Posicionadores de indexado de acero inoxidable, con bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ANCon perilla de acero inoxidable, sin contratuerca
AKNCon perilla de acero inoxidable, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Perno -0.001/-0.002
Orificio +0.001
d2
Rosca
d3el1 ≈l2l3l4l5
mín.
A/FCarga de muelle ≈
Inicial

Final
0.1973/8 x 240.830.542.010.200.670.200.590.471.35 lbf (6 N)3.37 lbf (15 N)
0.2361/2 x 130.980.642.400.240.790.240.670.551.80 lbf (8 N)4.72 lbf (21 N)
0.3155/8 x 111.220.862.970.281.020.310.830.752.02 lbf (9 N)5.85 lbf (26 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Perno -0.001/-0.002
Orificio +0.001
d2
Rosca
d3el1 ≈l2l3l4l5
mín.
A/FCarga de muelle ≈
Inicial

Final
0.197M 10 x 10.830.542.010.200.670.200.590.471.35 lbf (6 N)3.37 lbf (15 N)
0.236M 12 x 1.50.980.642.400.240.790.240.670.551.80 lbf (8 N)4.72 lbf (21 N)
0.315M 16 x 1.51.220.862.970.281.020.310.910.752.02 lbf (9 N)5.85 lbf (26 N)
0.394M 20 x 1.51.221.003.580.391.300.391.180.873.82 lbf (17 N)8.99 lbf (40 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$82.93
In Stock: 39
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$82.93
100249$76.02
250499$69.11
≥ 500$62.19
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.529 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».