GN 706.2Collares de fijación semipartidosAcero inoxidable
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los collares de fijación semipartidos GN 706.2 generalmente se usan como tope final, y se pueden montar fácilmente con una alta fuerza de fijación mediante un tornillo de sujeción sin dañar la superficie del eje.
En el caso de los tamaños d1 = 16 a 36 mm, d3 es un orificio pasante roscado; para los tamaños d1 = 42 mm y mayores, d3 es un orificio ciego roscado.
Especificación
Acero inoxidableNI
Cuerpo
Sinterizado, AISI 316LHC
Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable A2
Acero inoxidableA4
Cuerpo
Torneada, AISI 316
Soldable
Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable A4
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.