GN 707.2 Collares de fijación partidos Acero inoxidable

Foto

GN 707.2 Collares de fijación partidos de acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los collares de fijación partidos GN 707.2 corresponden en dimensiones a los anillos de fijación semipartidos GN 706.2 y se usan cuando el collar no puede deslizarse sobre el eje.

Estos collares de fijación partidos generalmente se usan como tope final, y se pueden montar fácilmente con una alta fuerza de fijación mediante un tornillo de sujeción sin dañar la superficie del eje.

En el caso de los tamaños d1 = 16 a 36 mm, d3 es un orificio pasante roscado; para los tamaños d1 = 42 mm y mayores, d3 es un orificio ciego roscado.

Especificación

Acero inoxidableNI

  • Cuerpo
    Sinterizado, AISI 316LHC
  • Tornillo de cabeza hueca DIN 912
    Acero inoxidable A2

Acero inoxidableA4

  • Cuerpo
    Torneada, AISI 316
    Soldable
  • Tornillo de cabeza hueca DIN 912
    Acero inoxidable A4

RoHS

Accesorio

Manijas ajustables GN 311
Arandelas amortiguadoras GN 7072.30

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 707.2 Collares de fijación partidos de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.003
NI
d2 +0.002/+0.001
A4
±0.008d3s
NI

A4
x ≈
Protrusión máx. de la cabeza del tornillo
Número de parte
manija ajustable para d3
0.63B 4B 5--0.354M 30.08-0.05-
0.79B 6-B 6-0.354M 30.080.060.05-
0.87B 8-B 8-0.354M 30.080.060.04-
1.02B 10-B 10-0.433M 40.080.060.06-
1.18B 12-B 12-0.433M 40.080.060.03311-30-M4-12-SW
1.26B 14-B 14-0.433M 40.080.060.03311-30-M4-12-SW
1.42B 15B 16B 15B 160.512M 50.080.060.06311-30-M5-13-SW
1.65B 18B 20B 18B 200.591M 50.120.060.02311-30-M5-15-SW
1.89B 22B 25B 22B 250.591M 50.120.060.00311-45-M5-16-SW
2.17B 28B 30B 28B 300.591M 60.120.060.02311-45-M6-18-SW
2.36B 32B 35B 32B 350.591M 60.160.060.02311-45-M6-19-SW
2.56B 40-B 40-0.591M 60.160.060.02311-45-M6-20-SW

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Orificio d2 (NI)
Orificio d2 (A4)
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$12.94
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$12.94
100249$11.86
250499$10.78
≥ 500$9.70
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.022 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 707.2-16-B4-NIGN 707.2-16-B5-NIGN 707.2-20-B6-NIGN 707.2-20-B6-A4GN 707.2-22-B8-NIGN 707.2-22-B8-A4GN 707.2-26-B10-NIGN 707.2-26-B10-A4GN 707.2-30-B12-NIGN 707.2-30-B12-A4GN 707.2-32-B14-NIGN 707.2-32-B14-A4GN 707.2-36-B15-NIGN 707.2-36-B15-A4GN 707.2-36-B16-NIGN 707.2-36-B16-A4GN 707.2-42-B18-NIGN 707.2-42-B18-A4GN 707.2-42-B20-NIGN 707.2-42-B20-A4GN 707.2-48-B22-NIGN 707.2-48-B22-A4GN 707.2-48-B25-NIGN 707.2-48-B25-A4GN 707.2-55-B28-NIGN 707.2-55-B28-A4GN 707.2-55-B30-NIGN 707.2-55-B30-A4GN 707.2-60-B32-NIGN 707.2-60-B32-A4GN 707.2-60-B35-NIGN 707.2-60-B35-A4GN 707.2-65-B40-NIGN 707.2-65-B40-A4