GN 722.1 Pestillos de muelle Acero inoxidable, con bloqueo, soldable

Foto

GN 722.1 Pestillos de muelle de acero inoxidable, con bloqueo, soldable Tipo: R - Redondo, cerrojo con remache, no desmontable
Tipo: R - Redondo, cerrojo con remache, no desmontable
GN 722.1 Pestillos de muelle de acero inoxidable, con bloqueo, soldable Tipo: R - Redondo, cerrojo con remache, no desmontable GN 722.1 Pestillos de muelle de acero inoxidable, con bloqueo, soldable Tipo: A - Cuadrado, cerrojo con remache, no desmontable GN 722.1 Pestillos de muelle de acero inoxidable, con bloqueo, soldable Tipo: AU - Cuadrado, cerrojo con tornillo, desmontable GN 722.1 Pestillos de muelle de acero inoxidable, con bloqueo, soldable Tipo: RU - Redondo, cerrojo con tornillo, desmontable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Con los pestillos de muelle GN 722.1, el pasador de cerrojo se retira sobre la leva del cuerpo al retirar 180°el brazo de la palanca. Si se requiere retraer periódicamente el pasador de cerrojo, la muesca permite una colocación segura mientras el pasador de cerrojo se mantiene en la posición retraída. La versión en acero inoxidable A4 es adecuada para usarse en ambientes particularmente agresivos.

Las tolerancias dimensionales entre el pasador de cerrojo y el cuerpo se seleccionan de manera que se garantice la confiabilidad funcional incluso después de soldar, aplicar una capa de protección contra la corrosión o en caso de contaminación.

Se recomienda el tipo AU sin montar para evitar cambiar la microestructura del muelle y el posicionador durante el proceso de soldadura. Después de soldar se monta el posicionador de indexado.

Especificación

Cuerpo
Fundición de precisión de acero inoxidableA4 AISI 316
Soldable


Brazo de la palanca
Acero inoxidable AISI 316


Pasador de seguridad
Acero inoxidable AISI 316


Muelle
Acero inoxidable AISI 316Ti


Tornillo avellanado
Acero inoxidable A4


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 722.1 Pestillos de muelle de acero inoxidable, con bloqueo, soldable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACuadrado, cerrojo con remache, no desmontable
AUCuadrado, cerrojo con tornillo, desmontable
RRedondo, cerrojo con remache, no desmontable
RURedondo, cerrojo con tornillo, desmontable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Tipo A / AU
Perno -0.002 / -0.01
Orificio +0.004 / +0.012
d1
Tipo R / RU
Perno -0.002 / -0.01
Orificio +0.008 / +0.016
s
Tipo A / AU
d2
Tipo R / RU
l1 ≈l2l3l4A/F
Tipo AU / RU
en mm
Carga de muelle ≈
Inicial

Final
0.3150.3150.790.792.130.551.381.462.53.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.3940.3940.790.792.130.551.381.462.53.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.4720.4720.790.792.130.551.381.462.53.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.5510.5510.790.792.130.551.381.462.53.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.6300.6301.181.183.270.792.132.1744.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)
0.7870.7871.181.183.270.792.132.1744.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Cuadrado s (Tipo A / AU)
Diámetro d2 (Tipo R / RU)
Tipo




Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$33.46
In Stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$33.46
5099$30.67
100249$27.88
≥ 250$25.09
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.321 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».