GN 817.2Posicionadores de indexadoAcero inoxidable, con bloqueo y sin bloqueo, con perilla larga
Foto
Material: NI - Acero inoxidable Tipo: B - Sin bloqueo, sin contratuerca
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los posicionadores de indexado GN 817.2 son idénticos al modelo GN 817, pero con una perilla más larga.
El tipo C / CK con bloqueo se usa para aplicaciones en donde el posicionador debe permanecer en su posición replegada. Para lograrlo, la perilla se gira 90 grados después de ser replegada. Una muesca mantiene al posicionador en su posición.
Especificación
Cuerpo roscado Acero inoxidableNI AISI 303
Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303
Niquelado químicamente
Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Negro, acabado mate
No desmontable
Tuerca de bloqueo
DIN 439 B / ISO 4035 / ISO 8675
Acero inoxidable (A2)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.024 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.