GN 817.6 Posicionadores de indexado Acero inoxidable, con sensor para monitoreo de posición

Foto

GN 817.6 Posicionadores de indexado de acero inoxidable, con sensor para monitoreo de posición Tipo: EC - Con bloqueo, con monitoreo de posición
Tipo: EC - Con bloqueo, con monitoreo de posición
GN 817.6 Posicionadores de indexado de acero inoxidable, con sensor para monitoreo de posición Tipo: EC - Con bloqueo, con monitoreo de posición GN 817.6 Posicionadores de indexado de acero inoxidable, con sensor para monitoreo de posición Tipo: EB - Sin bloqueo, con monitoreo de posición
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los posicionadores de indexado GN 817.6 con sensor para monitoreo de posición permiten el monitoreo electrónico del estado del pasador del posicionador. Para tal fin, se integra un imán al pasador del posicionador que conmuta al sensor una vez que alcanza aproximadamente 2/3 de la distancia de bloqueo l1.

Entonces, los dispositivos electrónicos del sensor envían una alta señal, por ejemplo, al control de una máquina, e indican este estado de conmutación con un LED en el sensor.

Para evitar cualquier falla, ningún campo magnético externo deberá estar actuando sobre el posicionador de indexado. Los posicionadores de indexado GN 817.6 se suministran con un sensor cerrado (sin instalar), un clip del sensor, una llave Allen® y una tuerca hexagonal.

Especificación

Cuerpo roscado
Acero inoxidable AISI 303
Pasador del posicionador niquelado químicamente


Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Negro, acabado mate
  • No desmontable

Imán
Ferrita dura


Sensor / clip del sensor
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Negro, acabado mate


Cable (blindaje externo)
Poliuretano PUR, negro


Tuerca hexagonal DIN 439 B / ISO 8675
Acero inoxidable A2


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 817.6 Posicionadores de indexado de acero inoxidable, con sensor para monitoreo de posición boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

EBSin bloqueo, con monitoreo de posición
ECCon bloqueo, con monitoreo de posición

Tipo de conexión

STapón
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Perno -0.001/-0.002
Orificio +0.001
l1l5
Longitud del cable
en metros
d2
Rosca
d3d4kl2l3l4A/FFuerza de resorte ≈
Inicial

Final
0.1570.240.5M 8 x 10.630.080.551.630.630.450.390.90 lbf (4 N)2.81 lbf (12.5 N)
0.1970.310.5M 10 x 10.750.080.631.830.710.490.471.12 lbf (5 N)4.05 lbf (18 N)
0.2360.350.5M 12 x 1.50.910.080.792.150.870.490.551.35 lbf (6 N)5.62 lbf (25 N)
0.3150.470.5M 16 x 1.51.100.080.942.541.020.570.671.91 lbf (8.5 N)6.29 lbf (28 N)
0.3940.470.5M 16 x 1.51.100.080.942.541.020.570.672.14 lbf (9.5 N)8.54 lbf (38 N)
0.4720.590.5M 20 x 1.51.300.081.123.071.300.650.872.59 lbf (11.5 N)8.99 lbf (40 N)
0.6300.790.5M 24 x 21.300.081.123.351.500.731.062.92 lbf (13 N)12.14 lbf (54 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del pasador d1
Carrera l1
Rosca d2
Tipo


Tipo de conexión

Longitud del cable (en metros) l5

Propiedades eléctricas del sensor

Función de salida

Normalmente abierto (NO)

Salida del interruptor

PNP

GN 817.6 Skizze 1

Voltaje de suministro

10 - 30 V CC

Corriente continua Ia

≤ 100 mA

Tipo de conexión
Clavija (S)

Clavija de 3 patas M8x1,
rotando libremente con la conexión del tornillo moleteado, con cable PUR de 0.5 m

GN 817.6 Skizze 2

Clase de protección

IP 67

Frecuencia de conmutación'

1,000 Hz

Consumo de energía

≤ 8 mA

Caída de voltaje

≤ 2.5 V

Clase de protección

III

Sensibilidad de respuesta

2.8 mT

Intervalo de temperatura

-13 °F a + 167 °F (-25 °C a +75 °C)

Resistencia contra choques y vibraciones

30 g, 11 ms / 10 - 55 Hz, 1 mm

EMC

Según EN 60947-5-2

Protección contra polaridad inversa

Si

Protección contra cortocircuitos

**Impulso de activación
**supresión

Aprobaciones,
declaraciones de conformidad

Marcado CE

Instrucciones de montaje

GN 817.6 Skizze 3

La posición del cable del sensor puede determinarse libremente durante la instalación del clip del sensor.

Pasos de instalación:

  1. Inserte el sensor en el clip del sensor desde la parte lateral.
  2. Apriete el tornillo con hexágono interno del sensor.
  3. Sujete el clip del sensor en la ranura de anillo del posicionador de indexado en cualquier orientación y enseguida gire para ajustar la dirección, de ser necesario.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$119.53
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$119.53
2549$109.57
5099$99.61
≥ 100$89.65
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.059 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».