GN 822.7Miniposicionadores de indexadoAcero inoxidable, con bloqueo y sin bloqueo, con mecanismo de cierre oculto
Foto
Tipo: BN - Sin bloqueo, con perilla de acero inoxidable
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los miniposicionadores de indexado GN 822.7 tienen dimensiones pequeñas y son compactos.
Con base en el principio de los miniposicionadores GN 822, este modelo combina su diseño ingenioso con una serie completa de todos los tamaños vigentes de pernos y roscas. Estos componentes ofrecen una alternativa a costo razonable a los posicionadores de indexado GN 607 / GN 607.1 de los tamaños adecuados.
Los posicionadores se insertan en su posición sosteniéndolos por la perilla moleteada. Las caras planas para la llave situadas en la contratuerca quedan visibles cuando el pasador se retrae, de ese modo el posicionador puede apretarse fácilmente con una llave de extremo abierto.
El tipo CN ofrece una posición de bloqueo para aplicaciones en las que se requiere que el pasador del posicionador se retraiga durante un periodo de tiempo prolongado. El botón se puede girar 30° después de retraer el vástago de indexado, lo que lo retiene en la posición «replegada» mediante el bloqueo de indexado. En la posición de reposo, el mecanismo de bloqueo queda completamente oculto por la perilla.
Las tuercas hexagonales finas GN 909.5 se deben pedir por separado.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.061 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.