GN 822.9Miniposicionadores de indexadoAcero inoxidable, con bloqueo y sin bloqueo, con mecanismo de cierre oculto, placa de montaje
Foto
Tipo: BN - Sin bloqueo, con perilla de acero inoxidable
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los miniposicionadores de indexado GN 822.9 tienen dimensiones pequeñas y son compactos. Se montan mediante tornillos avellanados.
El tipo C / CN ofrece una posición de bloqueo para aplicaciones en las que se requiere que el pasador del posicionador se retraiga durante un periodo de tiempo prolongado. El botón se puede girar 30° después de retraer el vástago de indexado, lo que lo retiene en la posición «replegada» mediante el bloqueo de indexado.
Los miniposicionadores de indexado representan una alternativa asequible a los posicionadores de indexado de acero inoxidable GN 608.5 y GN 608.6.
Especificación
Cuerpo con placa de montaje
Acero inoxidable AISI 304
Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303
Muelle
Acero inoxidable AISI 301
Perilla Tipo B / C
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.081 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.