MS | Punta de latón |
KU | Punta de plástico (Poliacetal POM) |
ZK | Punta de bola |
d1 Rosca | l1 Longitud nominal | d2 | d3 | d4 +0.002 | l2 | l3 | l4 | l5 ≈ | A/F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 0.63* | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.20 | 0.39 |
M 8 | 0.79* | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.77 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.21 | 0.24 | 0.51 |
M 10 | 0.98* | 1.18 | 1.38 | 1.77 | 2.17 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 0.25 | 0.29 | 0.67 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 249 | $3.09 |
250 | 499 | $2.83 |
500 | 999 | $2.58 |
≥ 1000 | $2.32 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.