l1 | l2 | h1 | h2 | h3 | m1 | m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 2.76 | 0.98 | 0.59 | 0.59 | 1.65 | 1.97 |
2.36 +0.04 | 4.33 | 0.98 | 0.59 | 0.59 | 1.65 | 3.58 |
Carga máxima Información sin factor de seguridad |
|
||||||||||
F máx. |
1011.64 lbf (4500 N) |
1708.55 lbf (7600 N) |
1303.89 lbf (5800 N) |
||||||||
Montaje |
Desde la parte anterior, con tornillos avellanados o con tornillos de cabeza cilíndrica, por ejemplo, DIN 7991 / DIN 912 |
||||||||||
Par recomendado |
5 Nm (tornillos y tuercas M6) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 3 | $19.68 |
4 | 24 | $18.97 |
25 | 49 | $17.90 |
≥ 50 | $16.11 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.