Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.
El orificio de sujeción de las juntas de conexión para tubos GN 241 no está mecanizado y está diseñado para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.
Las versiones con orificios cuadrados también son adecuadas para usar con sistemas de perfil.
En las ubicaciones z de los tornillos, los tornillos de cabeza hueca reducen la sección transversal para la sujeción.
Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las manijas ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.
Especificación
Cuerpo
Aluminio
Revestimiento de polvo Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW
Acabado liso, Acabado granallado mateBL
Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Identificación núm.
2
Con 2 tornillos de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.429 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.