EN 543.6Mirillas de líquidoPlástico, protección contra explosiones ATEX
Foto
ELESA original design code: HGFT-EX
Tipo: B - Sin chapilla de contraste
Familia de productos ATEX
Las piezas normalizadas ATEX se han desarrollado para el uso en condiciones con peligro de explosión, en aplicaciones hidráulicas o en la construcción de engranajes. Todos los productos incluyen documentación que muestra la directriz europea de protección contra explosiones (ATEX).
Las mirillas de líquido EN 543.6 son adecuados para usarse en atmósferas potencialmente explosivas. Cumplen con la directiva europea de protección contra explosiones (ATEX) 2014/34/UE.
Están disponibles y se incluyen instrucciones de uso detalladas con cada mirilla de líquido.
La mirilla se moldea en el cuerpo durante el proceso de inyección y es, por lo tanto, totalmente hermética.
El sello está incrustado en una ranura radial, y por lo tanto no se puede aplastar durante el apriete.
Nota de montaje:
Para espesores de la pared de menos de 0.16 in (4 mm), utilice tuercas hexagonales finas GN 7430.
Especificación
Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
Resistente a temperaturas de hasta
176 °F (80 °C)
Amarillo, RAL 1021, acabado brillanteGB
Mirilla
Plástico
Poliamida transparente PA-T / AR
Resistente al alcohol
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
6
$15.11
7
99
$14.56
100
249
$13.74
≥ 250
$12.36
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.010 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.