EN 546.6Mirillas de líquidoPlástico cristal transparente, con forma de domo, protección contra explosiones ATEX
Foto
ELESA original design code: HCFE-EX
Familia de productos ATEX
Las piezas normalizadas ATEX se han desarrollado para el uso en condiciones con peligro de explosión, en aplicaciones hidráulicas o en la construcción de engranajes. Todos los productos incluyen documentación que muestra la directriz europea de protección contra explosiones (ATEX).
Las mirillas de líquido EN 546.6 son adecuadas para usarse en atmósferas potencialmente explosivas. Cumplen con la directiva europea de protección contra explosiones (ATEX) 2014/34/UE.
Se incluyen instrucciones de uso detalladas con cada mirilla de líquido.
Estas mirillas de líquido hechas de plástico de poliamida tienen una alta resistencia mecánica. Por lo tanto, se pueden producir con paredes más delgadas y con un visor grande.
Nota de montaje:
Para montar en paredes con un espesor inferior a los 0.16 in (4 mm), utilice tuercas hexagonales finas GN 7430.
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
6
$12.89
7
99
$12.42
100
249
$11.72
≥ 250
$10.54
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.007 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.