GN 743.6 Mirillas de líquido Aluminio, con vidrio de seguridad ESG, protección contra explosiones ATEX

Foto

GN 743.6 Mirillas de líquido, de aluminio, con vidrio de seguridad ESG, protección contra explosiones ATEX
ATEX

Familia de productos ATEX

Las piezas normalizadas ATEX se han desarrollado para el uso en condiciones con peligro de explosión, en aplicaciones hidráulicas o en la construcción de engranajes. Todos los productos incluyen documentación que muestra la directriz europea de protección contra explosiones (ATEX).

  • especialmente para zonas con peligro de explosión
Mostrar todos los productos ATEX.

Descripción del producto

Información

Las mirillas de líquido GN 743.6 son adecuadas para usarse en atmósferas potencialmente explosivas. Cumplen con la directiva europea de protección contra explosiones (ATEX) 2014/34/UE.

Se incluyen instrucciones de uso detalladas con cada mirilla de líquido. Además, se proporciona el alojamiento con una etiqueta ATEX.

Estas mirillas de líquido ofrecen un vidrio de alta estabilidad resistente a rayaduras. La ubicación del sello en el diámetro exterior del vidrio elimina las fugas de manera independiente del exceso o la falta de apriete de la mirilla.

El sello está incrustado en una ranura radial, y por lo tanto no se puede perder o aplastar durante el apriete.

Estas mirillas de líquido se pueden usar en tanques a presión. Están disponibles a solicitud pruebas de presión máxima.

Nota de montaje:
Para montar en paredes con un espesor inferior a los 0.16 in (4 mm), utilice tuercas hexagonales finas GN 7430.

Especificación

Cuerpo
Aluminio
Superficie anterior finamente torneada


Mirilla
Vidrio de seguridad ESG


Sellos
Caucho FPM (Viton®)


Anillo de seguridad
Acero inoxidable AISI 301


Intervalo de temperatura:
de -4 °F a +302 °F (-20 °C a +150 °C)


RoHS

Accesorio

Tuercas hexagonales finas GN 7430

Bajo pedido

Sellos EPDM

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 743.6 Mirillas de líquido, de aluminio, con vidrio de seguridad ESG, protección contra explosiones ATEX boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca de tubo

Rosca fina
d3l1l2s
0.43G 3/8M 16 x 1.5--0.870.310.310.79
0.55G 1/2M 20 x 1.5--1.020.330.350.91
0.71G 3/4M 26 x 1.5M 27 x 1.5M 27 x 21.260.350.431.18

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca de tubo d2
Rosca fina d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$22.79
In Stock: 5
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$22.79
5099$20.89
100249$19.00
≥ 250$17.10
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.044 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 743.6-11-G3/8GN 743.6-11-M16x1,5GN 743.6-14-G1/2GN 743.6-14-M20x1,5GN 743.6-18-G3/4GN 743.6-18-M26x1,5GN 743.6-18-M27x1,5GN 743.6-18-M27x2