GN 131.2 Conectores de actuadores lineales de dos vías Acero inoxidable, para sistema de dos ejes

Foto

GN 131.2 Conectores de actuadores lineales de dos vías, de acero inoxidable, para sistema de dos ejes
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los conectores de actuadores lineales de dos vías GN 131.2 se basan en abrazaderas para conectores de dos vías. Los agujeros de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar a la llave de impulsión de un actuador lineal. Los orificios con la designación «G» están equipados con cojinetes de deslizamiento.

Con las ubicaciones de los tornillos z, es posible ajustar el juego de los orificios guía d1 / d2 o es posible sujetar los conectores del actuador lineal después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las manijas ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidableNI AISI CF-8

  • Acabado granallado mate
  • Sólo con cojinete de deslizamiento

Cojinete de deslizamiento
Plástico (PTFE)


Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Bajo pedido

Orificios con medidas en pulgadas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 131.2 Conectores de actuadores lineales de dos vías, de acero inoxidable, para sistema de dos ejes boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2Con 2 tornillos de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 - d2
Con
cojinete
de deslizamiento
d3
Tornillos de montaje
en la llave de impulsión
k
Longitud
de sujeción
l1mz
Ubicaciónes
de los tornillos para el
tamaño del tornillo
Accesorio
Manija recomendada
GN 911.3 para 
z
l2
G 18 - G18M 30.982.520.79M6-201.772.48

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1 - d2
Identificación núm.

Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$215.50
In Stock: 1
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$215.50
1024$197.54
2549$179.58
≥ 50$161.62
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.326 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».