GN 350.1 Juegos de nivelación Acero inoxidable, modelo corto

Foto

GN 350.1 Juegos de nivelación de acero inoxidable, modelo corto Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - Sin contratuerca
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - Sin contratuerca
GN 350.1 Juegos de nivelación de acero inoxidable, modelo corto Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - Sin contratuerca GN 350.1 Juegos de nivelación de acero inoxidable, modelo corto Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: AK - Con contratuerca
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los juegos de nivelación GN 350.1 se utilizan para nivelar, ajustar y conectar operaciones que incluyen dimensiones pequeñas.

Constan de una funda superior roscada y una funda inferior roscada. La rosca fina admite configuraciones y bloqueo precisos y sin pasos utilizando una llave de gancho DIN 1810. Un anillo de seguridad limita el intervalo máximo ajustable.

Normalmente, la carga estática creada al apretar el tornillo de montaje lo fija de forma permanente. Si esto no es suficiente o si no se usa un tornillo de montaje, se recomienda el uso de una contratuerca (tipo AK).

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303


F1: máx. carga total
F2: máx. carga después de la deducción de la pre-carga máx.
Para los tornillos: 6.8 µ = 0.14


RoHS

Accesorio

Llaves de gancho DIN 1810 (Número de parte, ver tabla)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 350.1 Juegos de nivelación de acero inoxidable, modelo corto boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin contratuerca
AKCon contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3h1
Tipo A

Tipo AK
h2
Tipo A

Tipo AK
h3
Rango ajustable
Para tornillos
con tamaño de rosca
Carga estática
F1

F2
Número de parte
llave de gancho
0.980.26M 15 x 10.590.790.750.940.16M 66092 lbf (27.1 kN)4541 lbf (20.2 kN)1810-A25-28
1.260.26M 20 x 10.710.940.911.140.20M 69757 lbf (43.4 kN)8206 lbf (36.5 kN)1810-A30-32
1.260.35M 20 x 10.710.940.911.140.20M 89757 lbf (43.4 kN)6924 lbf (30.8 kN)1810-A30-32
1.260.43M 20 x 10.710.940.911.140.20M 109757 lbf (43.4 kN)5261 lbf (23.4 kN)1810-A30-32
1.770.43M 30 x 1.50.871.141.141.420.28M 1018884 lbf (84 kN)14388 lbf (64 kN)1810-A45-50
1.770.53M 30 x 1.50.871.141.141.420.28M 1218884 lbf (84 kN)12320 lbf (54.8 kN)1810-A45-50
1.770.69M 30 x 1.50.871.141.141.420.28M 1618884 lbf (84 kN)6497 lbf (28.9 kN)1810-A45-50
2.280.69M 40 x 1.51.101.461.461.810.35M 1633272 lbf (148 kN)20885 lbf (92.9 kN)1810-A58-62
2.280.87M 40 x 1.51.101.461.461.810.35M 2033272 lbf (148 kN)13264 lbf (59 kN)1810-A58-62
2.281.02M 40 x 1.51.101.461.461.810.35M 2433272 lbf (148 kN)4564 lbf (20.3 kN)1810-A58-62
2.760.87M 50 x 1.51.301.731.692.130.39M 2050582 lbf (225 kN)30574 lbf (136 kN)1810-A68-75
2.761.02M 50 x 1.51.301.731.692.130.39M 2450582 lbf (225 kN)21874 lbf (97.3 kN)1810-A68-75
2.761.30M 50 x 1.51.301.731.692.130.39M 3050582 lbf (225 kN)4631 lbf (20.6 kN)1810-A68-75
3.151.02M 60 x 21.501.931.972.400.47M 2472613 lbf (323 kN)43905 lbf (195.3 kN)1810-A80-90
3.151.30M 60 x 21.501.931.972.400.47M 3072613 lbf (323 kN)26662 lbf (118.6 kN)1810-A80-90
3.151.54M 60 x 21.501.931.972.400.47M 3672613 lbf (323 kN)8588 lbf (38.2 kN)1810-A80-90

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Orificio d2
Tipo


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$58.88
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$58.88
1024$53.97
2549$49.07
≥ 50$44.16
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.094 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 350.1-25-6,6-A-NIGN 350.1-25-6,6-AK-NIGN 350.1-32-6,6-A-NIGN 350.1-32-6,6-AK-NIGN 350.1-32-9-A-NIGN 350.1-32-9-AK-NIGN 350.1-32-11-A-NIGN 350.1-32-11-AK-NIGN 350.1-45-11-A-NIGN 350.1-45-11-AK-NIGN 350.1-45-13,5-A-NIGN 350.1-45-13,5-AK-NIGN 350.1-45-17,5-A-NIGN 350.1-45-17,5-AK-NIGN 350.1-58-17,5-A-NIGN 350.1-58-17,5-AK-NIGN 350.1-58-22-A-NIGN 350.1-58-22-AK-NIGN 350.1-58-26-A-NIGN 350.1-58-26-AK-NIGN 350.1-70-22-A-NIGN 350.1-70-22-AK-NIGN 350.1-70-26-A-NIGN 350.1-70-26-AK-NIGN 350.1-70-33-A-NIGN 350.1-70-33-AK-NIGN 350.1-80-26-A-NIGN 350.1-80-26-AK-NIGN 350.1-80-33-A-NIGN 350.1-80-33-AK-NIGN 350.1-80-39-A-NIGN 350.1-80-39-AK-NI