GN 5337.3 Perillas de cinco lóbulos de seguridad Plástico tecnopolímero, con inserto roscado, presione para enganchar

Foto

GN 5337.3 Perillas de cinco lóbulos de seguridad de plástico tecnopolímero, con inserto roscado, presione para enganchar Material: ST - Acero
Material: ST - Acero
GN 5337.3 Perillas de cinco lóbulos de seguridad de plástico tecnopolímero, con inserto roscado, presione para enganchar Material: ST - Acero GN 5337.3 Perillas de cinco lóbulos de seguridad de plástico tecnopolímero, con inserto roscado, presione para enganchar Material: NI - Acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Las perillas de cinco lóbulos de seguridad GN 5337.3 son más adecuadas para aplicaciones donde el aflojamiento involuntario de la perilla podría conducir a accidentes.

En el modo no operativo, la perilla lobulada no se acopla con el inserto roscado, es decir, la perilla se puede girar con facilidad. Solo después del empuje axial de la perilla es que se acopla con el inserto, de modo que se puede apretar o aflojar. Después de soltarla, los dientes se desacoplan mediante un resorte.

El diseño de cinco lóbulos es visualmente atractivo y también permite al operador lograr un par mayor.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Perilla de cinco lóbulos
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Fibra de vidrio reforzada
  • Resistente a temperaturas de hasta
    266 °F (130 °C)
  • Negro, acabado mate

Color del tapón
Negro, RAL 9005, acabado mate


Inserto roscado

  • AceroST, acabado ennegrecido
  • Acero inoxidableNI AISI 303
    (solo disponible en medidas métricas)

Engranaje anular
Zinc fundido a presión


RoHS

Bajo pedido

Tapones en otros colores
Versiones en pulgadas con inserto de acero inoxidable

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 5337.3 Perillas de cinco lóbulos de seguridad de plástico tecnopolímero, con inserto roscado, presione para enganchar boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4d5h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.571/4 x 205/16 x 183/8 x 160.530.710.531.180.550.280.100.43
1.975/16 x 183/8 x 161/2 x 130.630.870.651.340.590.310.140.55
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4d5h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.57M 6M 80.530.710.531.180.550.280.100.43
1.97M 8M 100.630.870.651.340.590.310.140.55

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$12.96
In Stock: 2594
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$12.96
100249$11.88
250499$10.80
≥ 500$9.72
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.052 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».