Videos | JW Winco Piezas Estándar

JW Winco provides goods to one or more of the 16 Critical Infrastructure Sectors identified by CISA under the Department of Homeland Security. JW Winco meets the requirements established by CISA on March 19, 2020 as an essential business.

Videos de J.W. Winco

Deslice hacia abajo para ver los videos sobre J.W. Winco y nuestros productos.

Las guías telescópicas permiten un movimiento lineal suave y homogéneo y se utilizan para estantes deslizan-tes simples y máquinas industriales e instalaciones de producción. Se obtienen como guías parciales, comple-tas o con sobre extensión con una amplia variedad de accesorios posibles, además de ser particularmente eco-nómicas.

 

Los posicionadores de muelle se utilizan para componentes de bloqueo, indexado o sujeción. Las bolas ac-cionadas por muelle o clavijas de presión posicionan a los componentes con un bloqueo de fricción en bloques en V y orificios de centrado.

 

GN 7237 bisagras de articulación múltiple

Descripción general de video y ejemplo de aplicación de las bisagras de juntas múltiples GN 7237

Resumen general de J.W. Winco

Se ha reseñado a J.W. Winco, Inc. en este video que fue transmitido al aire en el programa de «Manufacturing Marvels» (Fabricando maravillas) en el canal de negocios de Fox News, el 9 de abril del 2013. En este video de dos minutos se explora la línea de productos de la empresa de piezas estándar en pulgadas y medidas métricas para la industria, así como sus servicios, instalaciones y sitio web.

Pasadores de bloqueo de bola #lockingpins

Los pasadores de bloqueo con un bloqueo de bola proporcionan una manera rápida y fácil de conectar, asegurar y fijar varios componentes que tienen un orificio. El bloqueo axial puede ser liberado presionando un botón de liberación. Haga clic aquí para obtener más información sobre los pasadores de bloqueo de bola.

Piezas estándar en pies de nivelación de diseño higiénico GN 20

Haga clic aquí para más información sobre los elementos de nivelación GN 20:
https://www.ganter-griff.de/uploads/t...

Componentes estándar de J.W. Winco en acero inoxidable para la maquinaria de embalaje en la 2016 Pharma EXPO

Algunos equipos de embalaje requieren de las propiedades especiales de alta resistencia a la corrosión e higiene, así como la calidad de material superior que ofrece el acero inoxidable. Aprenda sobre la amplia variedad de diferentes tipos de componentes estándar para máquinas de acero inoxidable que ofrece J.W. Winco, Inc. y cómo su utilización puede beneficiar sus aplicaciones de embalaje específicas. 

Los componentes de acero inoxidable ofrecen propiedades de alta resistencia a la corrosión, higiene y una calidad de material superior. La amplia variedad de componentes estándar de punta de J.W. Winco, Inc. para la industria cuenta con cientos de piezas de acero inoxidable. Estos productos incluyen una extensa selección de manijas ajustables en tamaños en pulgadas y medidas métricas, jaladeras en «U» para gabinetes, bisagras, soportes de nivelación, perillas manuales, posicionadores de muelle, bolas e indexado, componentes para nivelación, accesorios y sujeción, abrazaderas de palancas, ruedas y rodajas, soportes aisladores/de vibración, extremos de varillas y más. 

Dependiendo del uso y los requisitos de un componente en particular, hay diferentes grados de materiales de acero inoxidable disponibles. En particular, ofrecemos un número de piezas creciente hechas de acero inoxidable A4.

Un proveedor líder a la industria del embalaje, J.W. Winco añade más de 100 productos al año a su línea. Estaremos presentando la amplia variedad de opciones que ofrecemos para la maquinaria de embalaje y aplicaciones que requieran calidades especiales de acero inoxidable.

PMMI PackExpo Las Vegas 2015 J.W. Winco, Inc.

Elementos de posicionamiento para la aplicación GN 200, GN 215, GN 700

Perillas moleteadas limitadoras del par de apriete GN 3663

 

 

 

Elementos de nivelación GN 355

 

 

 

Perfil de J.W. Winco, Inc. en Español

J.W. Winco, Inc. se perfila en este vídeo que se emitió en el canal Fox News Business Show "Manufacturing Marvels" el 9 de abril de 2013. El video explora la línea de productos, sus servicios, las instalaciones, y el sitio web. 2 minutes

Video de diversidad 2015 de J.W. Winco

El copropietario de J.W. Winco, director general de Finanzas (CFO) y jefe de Recursos Humanos, Mark Winkler, habla sobre nuestro compromiso con la diversidad y las ventajas de dicha filosofía. 8 minutos

J.W. Winco - IFPE 2014 - Recorrido de los mostradores

La revista Design World (El mundo del diseño) lo lleva a hacer un recorrido por nuestro espacio de exposición en IFPE 2014, al presentar varios de nuestros productos. 1 minuto

 

 

Seminario de componentes: Cómo seleccionar la perilla correcta: opciones de soporte

Este video explica varias opciones de montaje de perillas con ejemplos. Productos presentados: GN 5334, V3/B/FP, GN 6335.2, GN 5335, GN 6336.4-ST, GN 6303.1. 2 minutos, 46 segundos.

Bisagras con función de interruptor eléctrico

Este video de Design World (El mundo del diseño) presenta nuestras bisagras GN 139.1. 2 minutos, 19 segundos.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.