Initiatives vertes

[Translate to Französisch:] Green Roof

Chez JW Winco, nous veillons à protéger l'environnement. C'est pourquoi nous cherchons en permanence des moyens de recycler, d'économiser l'énergie et l'eau, et d'intégrer dans nos processus des procédures et des habitudes respectueuses de l'environnement.

Voici quelques exemples de nos initiatives vertes :

  • notre toiture verte !
  • L'agrandissement de notre bâtiment comprenait des fenêtres et du bois provenant d'un bâtiment plus ancien, ainsi que des planchers et des tapis recyclés.
  • Notre entrepôt a été équipé d'un système hautement efficace d'éclairage à détection de mouvement. Des fenêtres ont été ajoutées pour réduire la consommation d'électricité nécessaire à l'éclairage, ce qui se traduit en une amélioration de l'environnement de travail grâce à la lumière naturelle. Cette année, nous ajoutons également des puits de lumière pour réduire les besoins en lumière artificielle.
  • En plus de nos efforts à long terme pour recycler le papier, les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium, nous recyclons maintenant les copeaux de métal générés tout au long de notre processus de fabrication.
  • Dans la mesure du possible, les emballages en carton reçus par notre service de livraison sont réutilisés.
  • Pour refroidir ses machines, l'entreprise a opté pour des liquides de refroidissement à base d'eau, respectueux de l'environnement.

Notre toiture verte

[Translate to Französisch:] roof plants
  • Rétention de l'eau de pluie pour réduire le risque de débordement des égouts et améliorer la qualité de l'eau de la collectivité.
  • Réduction des coûts d'arrosage
  • Réduction de la rétention de chaleur et de la consommation d'énergie
  • Qualité de l'air améliorée
  • Accroissement des espaces verts urbains et de l'habitat faunique
  • Prolongement de la durée de vie du toit grâce à la protection du toit contre les rayons ultraviolets nocifs et les températures extrêmes.

Avantages

En 2013, nous avons installé un système de toiture verte sur l'ancienne partie du toit de notre siège mondial à New Berlin, Wisconsin. Le projet de rénovation a été approuvé dans le cadre de l'Initiative régionale de toiture verte du Milwaukee Metropolitan Sewerage District (MMSD). Intégrant des produits évolués sur le plan technologique, le système de toiture verte de JW Winco est à la fine pointe de la gestion et de la rétention pluviale.

Le toit ralentit l'eau en cas de fortes pluies et en stocke des quantités importantes pouvant être réutilisées. Les eaux pluviales sont stockées dans une zone de rétention sous le toit, puis utilisées pour l'auto-irrigation du toit via un système capillaire. Le toit est alors entretenu par les eaux de pluie plutôt que par l'eau potable de la municipalité. En retenant l'eau de pluie là où elle tombe, les toitures vertes réduisent le risque de débordement des égouts et améliorent la qualité globale de l'eau dans la région.

Découvrez l'intégralité de notre projet dans le communiqué de presse de lancement du projet.

Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.