Broches à libération rapide sécurisées par une clé

locking-pins-secured-key

Les broches à libération rapide permettent de relier différents composants et de les solidariser rapidement et efficacement. Pour plus de sécurité contre toute libération ou manipulation accidentelle, JW Winco a conçu un nouveau modèle de broches verrouillables à libération rapide en inox, le GN 314.

Même si les broches peuvent paraître simples à première vue, JW Winco a toujours prouvé qu'il existait de nombreuses façons d'améliorer ce genre de pièce standard. Par exemple, grâce à leur poignée en L sur un côté, les toutes nouvelles versions GN 113.11 et GN 113.12 sont idéales pour les espaces restreints. Comme d'habitude, les deux billes de la broche sont déverrouillées en appuyant sur le bouton de la poignée.

Ce bouton a été supprimé par le dernier venu de la famille des broches à libération rapide, le type GN 314. La poignée monobloc a été conservée et une fonction extrêmement utile pour certaines applications a été ajoutée : la possibilité de verrouiller l'ensemble.

Cette fonction est particulièrement importante pour les applications liées à la sécurité car le verrou empêche toute alternance entre une installation temporaire ou permanente. Ces broches verrouillables à libération rapide permettent de protéger les plates-formes, les stands, les parois de projection des ciné-parcs, les tours d'enceintes et même les systèmes de production contre toute manipulation. Disponibles en différentes dimensions, avec des diamètres allant de 8 mm (0,31 po) à 20 mm (0,79 po) et des longueurs allant jusqu'à 120 mm (4,72 po), les broches GN 314 conviennent à presque toutes les applications qui étaient auparavant difficiles à sécuriser. Comme toujours, JW Winco peut également produire d'autres dimensions selon les spécifications du client.

Leur fonctionnement est facile à expliquer : en tournant la clé de 180 degrés, on fait tourner un axe, qui fait tourner une came intégrée dans l'extrémité de la broche. Cette came pousse ensuite un cliquet qui sort latéralement de la broche. Lorsque la clé est retirée, le cliquet reste en place, empêchant ainsi le retrait non autorisé de la broche à libération rapide. Chaque broche est livrée avec deux clés.

La serrure de type SC permet d'actionner toutes les broches à libération rapide avec la même clé, tandis que la serrure de type SU nécessite une clé différente pour chaque broche. Ainsi, des modules dotés d'un même type de serrure peuvent être utilisés au sein d'une application plus vaste comportant différents types de serrures. 

Cette nouvelle broche à libération rapide assure également une grande sécurité en termes de capacité de charge. JW Winco a déterminé la double résistance au cisaillement conformément à la norme DIN 50141.
 Dans le cadre du test, la broche relie un élément à un autre qui l'englobe. La force entraînant une rupture sur les deux plans de cisaillement est alors mesurée. Pour les broches à libération rapide de 10 mm de diamètre (0,39 po), la résistance au cisaillement est de 46 kN, tandis que les broches de 20 mm (0,79 po) peuvent résister à 227 kN.

Pour plus d'informations sur les pièces standard Winco, visitez www.jwwinco.com

Précédent

Communiqués de presse JW Winco

Aller aux communiqués de presse