Charnières, loquets et pinces de support de panneau

Notre famille de charnières, verrous et pinces de support de panneaux vont tous ensemble pour créer un aspect moderne et uniforme.

 

Cette gamme de pièces standard est faite de zinc moulé sous pression, avec revêtement en poudre texturée mat noir ou argent. Ces pièces standard sont fixées sur des cadres ou des panneaux à l'aide de vis. Les inserts en caoutchouc et les manchons d'entretoise assurent une connexion positive lors du serrage sur des panneaux de verre et de plastique. De plus, les écrous à fente en T permettent d'installer nos charnières et nos pinces sur tous les profilés en aluminium des séries B et I.

 

La charnière GN 938 avec une gamme de pivotement de 180 degrés est disponible en deux tailles: 92 x 60 mm pour des panneaux de 4 à 8 mm d'épaisseur et 122 x 90 mm pour des panneaux de 8 à 12 mm d'épaisseur. Les rondelles de poussée et les goupilles d'articulation en acier inoxydable non rouillant assurent un mouvement pivotant lisse et faible usure. Le moulage sous pression en zinc facilement fixé couvre les vis de fixation et de serrage.

 

Les pinces de support de panneau GN 939 sont disponibles en cinq versions pour des panneaux de 5 à 12 mm d'épaisseur. Selon la position du panneau, soit les pinces de surface ou de coin sont utilisées. La version avec une broche de fixation utilise une goupille en acier inoxydable gainée de plastique qui aide au positionnement et à une connexion positive. La pince de surface est également disponible avec une plaque d'arrêt pour éviter le glissement latéral, comme lorsqu'elle est utilisée sur des panneaux de balustrade ouverts sur des escaliers.

Les verrous de clapet GN 936 s'engagent automatiquement lorsque la porte est fermée. La conception intelligente assure aux utilisateurs d'identifier intuitivement l'élément de libération. Les verrous sont fixés sur les cadres de porte ou sur les profilés, soit du côté de fonctionnement, soit du côté arrière, à l'aide de trous fendus. Le plastique sécurisé protège les vis de fixation et les protège contre tout accès non autorisé. Les verrous slam sont disponibles avec ou sans serrure et avec une clé qui s'adapte à toutes les serrures ou une seule. Après le verrouillage, le retrait non autorisé n'est plus possible. La clé peut être supprimée dans les deux positions finales.

Précédent

Communiqués de presse JW Winco

Aller aux communiqués de presse