JW Winco, Inc., Una compañía de Ganter, líder proveedor de componentes estándar para máquinas industriales, ahora tiene disponibles GN 360 Dispositivos de nivelación en acero y acero inoxidable.
Los GN 360 Dispositivos de Nivelación, son apropiados para las industrias de estaciones de trabajo y máquinas, son utilizadas para nivelar, soportar y mantener, así como para compensar cualquier pendiente cuando se colocan máquinas o sistemas de trabajo. “Una pendiente o un desnivel en el piso puede ser un reto cuando se requiere una alineación de máquinas muy precisa,” comentó John Winkler, CEO de JW Winco. “Los nuevos GN 360 dispositivos de nivelación ofrecen una solución para los equipos mas pesados.”
Los dispositivos de nivelación incorporan gran flexibilidad por medio de su huso roscado y tienen una base compensatoria que está permanentemente fijada. La base es articulada y puede girar arriba de 3 grados en cualquier dirección desde la posición horizontal. La capacidad de carga de los dispositivos de nivelación va desde las 7 hasta las 22.5 toneladas dependiendo del tamaño.
La rosca dentro del huso roscado puede ser utilizado para fijar el dispositivo de nivelación en la parte superior y pude ser utilizado como agujero roscado para fijarla desde abajo,” comentó Winkler. “la rosca fina del huso permite ajustes precisos y reajustes utilizando un DIN 1810 Llave de gancho, mientras que un anillo de seguridad limita el ajuste máximo.”
Précédent