Doigts d'indexage pneumatiques intelligents

smart pneumatic indexing plungers

JW Winco élargit sa gamme de doigts d'indexage tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités techniques. Le dernier né, le type GN 817.7, est actionné pneumatiquement et peut être intégré de manière transparente dans des processus automatisés grâce à des capteurs à la pointe de la technologie.

JW Winco élargit sa gamme de doigts d'indexage tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités techniques. Le dernier né, le type GN 817.7, est actionné pneumatiquement et peut être intégré de manière transparente dans des processus automatisés grâce à des capteurs à la pointe de la technologie.

JW Winco propose une large gamme de doigts d'indexage dans une grande variété de caractéristiques. Leur équipe de développement réussit constamment à intégrer de nouvelles fonctionnalités qui offrent de nouvelles possibilités d'application.

Le développement le plus récent du doigt d'indexage est l’actionnement pneumatique. En outre, la pièce détecte également les deux positions finales avec un seul capteur. Le GN 817.7 constitue donc une avancée logique par rapport au doigt d'indexage à commande manuelle GN 817.6. Le GN 817.7 peut remplacer le GN 817.6 sans modifier les dimensions ni le traitement du signal. Le nouveau doigt peut également être utilisé dans des endroits difficiles d'accès et s'intègre dans les processus automatisés.

La détection de position du GN 817.7 fait appel à une technologie magnétique éprouvée à laquelle s'ajoute les dernières innovations. Non seulement les deux positions finales sont désormais détectables, mais elles peuvent également être définies individuellement. Effectuez l'apprentissage du capteur directement sur site à l’aide d’un petit élément d’actionnement disposé sur celui-ci, maintenu en place par un clip et soutenu par un câble. Il y a même des LED pour un retour visuel. L'autre possibilité d'apprentissage consiste à utiliser la fonction IO-Link pratique via l'unité de commande du système. Cette interface standardisée facilite l'apprentissage et permet un remplacement immédiat en cas de panne, ce qui réduit considérablement les temps d'arrêt.

Les signaux élevés, lorsqu'ils atteignent les positions finales respectives, sont transmis directement à l'unité de commande du système par le biais du connecteur de câble M8 à 4 broches.

Le GN 817.7 est fabriqué en inox robuste et est disponible en quatre diamètres de doigt et trois variantes fonctionnelles. Le type D est à double effet, ce qui signifie que le doigt est rétracté et sorti pneumatiquement. Les types A et E sont à simple effet, c'est-à-dire que l'actionnement pneumatique rétracte le doigt dans le cas du type A et le sort dans le cas du type E. Remarque : le doigt à ressort revient toujours indépendamment à sa position initiale en cas de perte de pression d'air.

Le doigt d'indexage fonctionne avec des pressions comprises entre 4 et 6 bars, tandis que le capteur conforme à la norme IP 67 émet des signaux CC entre 12 et 30 volts.

Explorez toute la gamme de pièces standard JW Winco sur notre site Web à l'adresse : www.jwwinco.ca

Précédent

Communiqués de presse JW Winco

Aller aux communiqués de presse