Los nuevos soportes para pantallas GN 197, incluidas las placas adaptadoras VESA, así como las unidades de bloqueo deslizantes GN 134.7 y GN 147.7, abren posibilidades nuevas que ofrecen la solución correcta para las diferentes necesidades del cliente.
Soportes para pantallas con birlo de conexión
El uso de pantallas táctiles, paneles, exhibidores, y pantallas en máquinas de producción se ha vuelto hoy en día una práctica común y está definido por la norma VESA para pantallas de montaje. Winco utiliza esta norma para crear una interfaz práctica en la forma de un soporte para pantallas que está coordinado con el portafolio existente. El soporte para pantallas se enfoca en la funcionalidad esencial y el birlo de conexión permite que sea muy fácil sujetar al soporte a todos los conectores de sujeción de tubos de acuerdo con la situación de instalación determinada. Junto con las articulaciones giratorias o con brida, resulta posible llevar a cabo cualquier número de grados de libertad y opciones de ajuste.
Unidades de bloqueo deslizantes para posiciones recurrentes
Con unidades de bloqueo deslizantes basadas en conectores de sujeción de tubos con brida o universales, Winco establece una nueva categoría de opciones de ajuste al formato dentro de su gama de productos. Estas permiten un movimiento rápido y fácil a posiciones recurrentes sobre un tubo de construcción cuadrada a través de un deslizador en movimiento. La unidad de bloqueo deslizante se detiene en las ubicaciones deseadas mediante un posicionador de indexado, de bloqueo o de muelle, el cual se engrana con los agujeros proporcionados.
El elemento de conexión variable permite un ajuste rápido y preciso, lo que lo hace útil para su uso en todas las máquinas que requieran que sus posiciones se definan a nivel individual. Los patrones de agujeros correspondientes sobre los tubos relacionados se pueden obtener directamente con Winco de conformidad con la norma de servicio.
Puede encontrar información adicional en www.jwwinco.com
Précédent