Joints d'étanchéité d'angle à clipser

Edge-protection-seal-profile-corners

Winco a toujours une longueur d'avance et complète sa gamme de profilés de protection des arêtes avec des coudes de joints d'étanchéité à 90°.

Spécialiste des pièces standard, Winco propose une gamme complète de joints de protection à clipser pour adoucir et arrondir les arêtes vives pour éviter les blessures causées par les volets, portes, trous d'accès et les arêtes de tôles de toutes sortes.

Les joints de protection des arêtes de Winco comprennent un joint d'étanchéité supplémentaire qui assure à la fois la protection et l'étanchéité. En fonction de la pression de contact, ils offrent également une protection contre les projections d'eau, la poussière et la vapeur tout en réduisant les émissions sonores. Grâce à leur conception, les joints d'étanchéité à clipser peuvent se conformer aux arêtes des pièces découpées ou cintrées. La sélection du type de joint d'étanchéité permet la pose sur le dessus ou sur le côté de la pièce. Les joints d'étanchéité à clipser sont fabriqués en EPDM ou en NBR conformément à la norme UL. Le NBR est un matériau particulièrement bien adapté aux applications en contact avec des carburants ou des lubrifiants.

Afin de pouvoir réaliser des contours d'étanchéité à angle droit sans devoir respecter un rayon de courbure minimal généralement nécessaire, Winco élargit sa gamme de joints d'étanchéité à clipser avec le modèle GN 2181 préfabriqué pour les angles à 90°. Étanche et durable grâce à la vulcanisation, ce joint d'angle permet d'éviter les découpes manuelles de profilés. Les angles pour joints d'étanchéité à clipser peuvent être commandés dans différentes longueurs puis raccourcis, si nécessaire, ou rallongés à l'aide du profilé GN 2180 correspondant. Pour garantir une bonne étanchéité, les profilés sont légèrement surdimensionnés puis "comprimés" à la pose. Les jointures sont alors hermétiquement fermées et n'ont pas besoin d'adhésif.

À titre de service spécial, Winco peut fournir des angles pour joints d'étanchéité à clipser à l'unité, ce qui est particulièrement utile pour les solutions spéciales ou les applications ne nécessitant qu'un petit nombre de pièces. Sur demande, Winco produit également des segments pour joints d'étanchéité à clipser, avec profil en U ou en Z, par exemple. Ronds ou rectangulaires, de dimensions spéciales, vulcanisés ou fermés, les joints d'étanchéité à clipser permettent de répondre à tous les besoins des clients en termes de dimensions et de formes.

Précédent

Communiqués de presse JW Winco

Aller aux communiqués de presse