JW Winco, Inc., Una compañía de Ganter, líder proveedor de componentes para máquinas industriales, anuncia que ha expandido su línea de GN 113.10 Pasadores de fijación de uso rudos con postas y cuerpo de acero inoxidable AISI 630.
Los GN 113.10 pasadores de liberación rápida en acero inoxidable tienen una capacidad de carga extrema y son utilizados para sujeciones, conexiones y bloqueos rápidos de varias piezas de trabajo. Una típica aplicación para los pasadores de liberación rápida es cuando se necesita estar moviendo continuamente dos componentes conectados y se requiere una seguridad superior de sujeción.
“Presionando el botón accionado por resorte, ambas postas son desbloqueadas y soltando el botón las postas son bloqueadas de nuevo”, mencionó John Winkler, CEO de JW Winco. “Estos pasadores de usos rudo son una elección excelente para aplicaciones libres de corrosión”.
Los pasadores son manufacturados completamente en acero inoxidable. El cuerpo es manufacturado para uso rudo, endurecido acero inoxidable altamente resistente a la corrosión de la norma europea 1.4542 (AISI 630), con la perilla, botón y embolo fabricados en cumplimiento con la norma europea 14404 (AISI 316L) y las postas en cumplimiento de la norma europea 1.3541(AISI 420C) y el resorte cumple con la norma europea 1.4565.
Précédent