JW Winco, Inc., Una compañía de Ganter, proveedor líder de componentes para máquinas industriales, ahora tiene disponibles GN 616.1 Posicionadores de muelle en acero y acero inoxidable, punta de nariz y anillo de sello.
GN 616.1 posicionadores de muelle con anillo de sello son utilizados para funciones de localizar, presionar o detener. “Los posicionadores de muelle con anillos de sello duran mas debido a que el sello previene la entrada de líquidos o basura a la parte interna que puedan impedir la función del resorte,” mencionó John Winkler, CEO de JW Winco. La ranura al lado del émbolo es provista para aplicaciones de agujeros ciegos, y requiere de una herramienta especial, GN 616.5, para su instalación apropiada.
En las versiones de acero, la carcasa y embolo de acero endurecido tienen un acabado pavonado. La versión de acero tiene un resorte de acero inoxidable 1.4305(AISI 303) y el sello de hule NBR (nitrilo). La versión acero inoxidable, la carcasa, el embolo y el resorte son compatibles con la norma 1.4305 (AISI 303) y el sello es de NBR (nitrilo).
Précédent