Levage, pivotement, verrouillage

Adjustable-Levers-Winco

Les manettes indexables figurent incontestablement parmi les principales pièces standard utilisées pour le serrage et la fixation. Utilisées dans toutes sortes d'applications, elles sont également nombreuses dans le catalogue de JW Winco, plus encore aujourd'hui avec de nouveaux modèles plus polyvalents.

Depuis plus de 40 ans, la sélection de manettes indexables de JW Winco est conforme aux normes en vigueur : Le modèle GN 300 est une pièce standard intemporelle mais moderne qui peut être utilisée dans presque toutes les situations. Il est à l'origine d'une grande famille de manettes successivement élargie par JW Winco, avec des variantes destinées à des applications spécifiques ou des dimensions spéciales et des fonctions supplémentaires.

Le modèle GN 300.4 présente en outre une surface de serrage circulaire plus large. Il intègre un roulement à billes axial dans la rondelle, ce qui réduit la friction lors du serrage et permet de doubler la force de serrage.

Si vous avez besoin de goujons à pointe spéciale, essayez le type GN 306 qui inclut des pointes en laiton ou en plastique, des embouts trempés, des broches à billes ou des points d'appui circulaires permettant de bien répartir la force.

Les variantes en inox GN 300.5 (finition grenaillée mate) et GN 300.6 (électropolies) sont destinées à des applications en milieu corrosif. Leur géométrie spéciale et leur vis de retenue à six pans extérieurs les protègent notamment contre les salissures et les liquides stagnants.

Par ailleurs, dans la catégorie Conception hygiénique, le type GN 305 pond à des normes d'hygiène élevées, certifiées par le test de la DGUV. Dénué d'espaces morts, il est doté d'une poignée pleine en inox et d'un joint hygiénique entre le goujon fileté et le corps de la poignée débrayable ainsi que contre la surface de contact.

Le modèle GN 300 d'origine a également été optimisé. Il est désormais disponible avec une poignée nettement plus courte de 22 millimètres de long qui réduit l'encombrement et limite le couple appliqué lors du serrage. Cette variante est spécialement destinée aux applications légères, telles que les filetages M3 et M4.

La poignée GN 300 en zinc moulé sous pression est disponible en différentes couleurs de revêtement. Dans la variante GN 300.1, la douille et la vis de retenue sont en inox, et en acier zingué passivé bleu dans la variante GN 300.2 – des fonctionnalités dernier cri, comme toujours chez JW Winco.

Pour plus d'informations, visitez le site www.jwwinco.com

 

Précédent

Communiqués de presse JW Winco

Aller aux communiqués de presse