Nuevos desarrollos en sujeción y bloqueo

Clamps - gama extendida

En las áreas de sujeción y bloqueo, Winco ofrece numerosas versiones de clamps para cualquier aplicación imaginable. A fin de satisfacer mejor las necesidades específicas del cliente, la gama de productos de clamps ahora también incluye una amplia gama de nuevos desarrollos y mejoras, así como una selección extendida de accesorios.

Especialista en piezas estándar, Winco ha optimizado su portafolio de clamps en cuanto a manejo, calidad y montaje, introduciendo nuevos productos innovadores en el mercado. Por ejemplo, ahora hay disponibles versiones del producto con características de seguridad integradas, inmediatamente en vigor. El clamp GN 820.3 está protegido por un gancho de seguridad contra la apertura involuntaria y los errores de operación asociados. De ser necesario, el bloqueo de seguridad puede liberarse con una sola mano. En la versión del producto GN 810.3, ambas posiciones de extremo del clamp pueden fijarse con la nueva función de bloqueo. Esto permite el uso de brazos de fijación más largos sin que se cierren accidentalmente.

Como nuevo servicio, Winco entrega los topes de apriete correspondientes con los pedidos del clamp y, si se desea, también el brazo de fijación extendido, lo que facilita aún más la adquisición y montaje para el cliente. Todos los clamps de Winco están disponibles en acero o acero inoxidable, fabricados de piezas de chapa metálica o forjadas y con una superficie galvanizada o con revestimiento negro. Dependiendo de la aplicación específica, los clientes pueden escoger entre clamps verticales con una manija de sujeción orientada en sentido vertical, clamps horizontales con manija horizontal, así como clamps de fijación y clamps con varilla de empuje. Gracias a la extensa selección y accesorios, así como a los numerosos desarrollos nuevos, como son brazos de fijación más largos o mas anchos, Winco garantiza que siempre haya un producto de sujeción ideal para cada requisito del cliente.

El elemento base de los clamps también se ha mejorado y dotado de patrones de agujeros estilo ranura que permiten el montaje universal a cualquier patrón de agujeros que se encuentran generalmente en las aplicaciones de la industria. Estos ahora son compatibles tanto con tamaños en pulgadas americanas, así como con el sistema métrico. Esto facilita considerablemente fijar los componentes, como a una máquina de producción.

Puede encontrar información adicional en línea en www.jwwinco.com.

Précédent

Communiqués de presse JW Winco

Aller aux communiqués de presse