Especialista en piezas estándar, Winco ofrece un portafolio integral de perfiles para protección de bordes para suavizar y redondear bordes, así como para evitar daños en solapas, puertas, agujeros de acceso y bordes de chapa metálica de todo tipo.
Los sellos para protección de bordes de Winco que incluyen una característica de perfil de sellado adicional proporcionan tanto protección como sellado. Con la presión de contacto correspondiente, también ofrecen protección contra salpicaduras de agua, polvo y vapor, a la vez que reducen las emisiones de sonido. Dependiendo de la aplicación, los perfiles de sellado para la protección de bordes pueden instalarse ya sea en bordes de piezas de trabajo cortados o doblados. Es posible seleccionar la orientación del perfil de sellado basándose en el tipo, situado en la parte superior o lateral. Los perfiles de sellado para protección de bordes están hechos con EPDM que cumple con la norma UL o de NBR, y el material NBR es particularmente adecuado para aplicaciones en contacto con combustibles o lubricantes.
Para permitir contornos de sellado en ángulo recto sin el radio mínimo de instalación que generalmente es necesario, ahora Winco ha extendido su selección con las esquinas de los perfiles de sellado para protección de bordes GN 2181 con esquinas de 90° prefabricadas. Esto elimina la necesidad de cortar manualmente el perfil y la articulación de la esquina es hermética y durable debido a la vulcanización. Las esquinas de los perfiles de sellado para protección de bordes pueden pedirse con diversas longitudes de patas y acortarse o extenderse según sea necesario con el perfil de GN 2180 correspondiente. Para asegurar un sellado uniforme, los perfiles se instalan con un tamaño ligeramente más grande y “comprimido.”
Como resultado, las juntas se cierran herméticamente y no necesitan de un adhesivo. Como servicio especial, Winco suministra todas las esquinas de perfil de sellado para protección de bordes incluso como piezas únicas, lo que es particularmente útil para soluciones especiales o para aplicaciones que solo requieren una cantidad de piezas menor. Winco también produce segmentos de perfil de sellado para protección de bordes bajo pedido, tales como en una forma en U o Z. Incluso es posible suministrar marcos de perfil de sellado para protección de bordes redondos o rectangulares en tamaños personalizados, vulcanizados o cerrados para satisfacer todas las necesidades de los clientes con respecto al tamaño y forma correspondientes.
Précédent