Rouleaux de guidage de précision haut de gamme

Elles peuvent paraître anodins, mais leur champ d'application est énorme : les roulettes de guidage avec roulements à billes permettent d'obtenir des mouvements fluides et dynamiques. JW Winco établit de nouvelles normes avec la génération de roulettes de guidage GN 753.1.

Les roulettes de guidage peuvent sembler être de simples pièces standard, mais ces roulettes avec roulements à billes sont extrêmement demandées. Compte tenu de leur rôle central dans une vaste gamme d'applications, JW Winco a élargi son offre de roulettes de guidage pour inclure la pièce standard GN 753.1. De conception entièrement nouvelle, ces roulettes de guidage sont équipées d'un roulement à billes spécial à rainure profonde en acier trempé pour roulements à rouleaux. Elles sont disponibles en six tailles, de 0,866 à 1,969 pouces (22 à 50 millimètres) de diamètre extérieur. Le roulement est doté d'une lubrification permanente et d'un joint 2Z typique pour le protéger contre la poussière et la saleté. En d'autres termes, le roulement est recouvert des deux côtés par des disques métalliques.

La course extérieure du roulement à billes est encastrée dans le plastique POM de la roulette de guidage pendant le processus de moulage. Chaque roulette est usinée selon des dimensions précises pour un faux-rond exact, ce qui permet une mise en forme cylindrique et convexe de la surface de roulement. Les surfaces de roulement convexes compensent les erreurs d'alignement en les empêchant de rouler sur les coins ou les bords.

Les roulettes peuvent être fixées via l'alésage lisse de la course intérieure du roulement à l'aide d'une vis à tête cylindrique typique, de vis épaulées, ou par le biais d'une goupille de roulement rivetée de manière permanente, conçue avec un filetage mâle ou femelle. Les deux types de goupilles de roulement sont équipés d'un entraînement Torx pour assurer un transfert optimal du couple de serrage.

La plus petite roulette en option peut accepter des charges radiales dynamiques allant jusqu'à 400 newtons, tandis que la plus grande roulette peut supporter des charges allant jusqu'à 1 500 newtons. Toutes les roulettes sont conçues pour une durée de vie de 656 167 pieds (200 000 mètres) et des vitesses de 1,3 pied par seconde (0,4 mètre par seconde).

Pour en savoir plus sur les pièces standard de JW Winco, visitez le sit : www.jwwinco.ca

Précédent

Communiqués de presse JW Winco

Aller aux communiqués de presse