Un complément propre : Nouveau doigt d'indexage en inox de conception hygiénique

Sanitary-indexingiplungers

Cette nouvelle pièce standard permet de sécuriser l'application, tandis que la finition de surface de haute qualité évite toute accumulation de saleté.

Dans les secteurs alimentaire, médical et pharmaceutique, la propreté hygiénique est un impératif essentiel. D'autres secteurs industriels, tels que celui de la fabrication de peinture, bénéficient également de nos standards d'hygiène élevés.

Lors de l'utilisation de composants courants, les machines de production et leur environnement doivent être nettoyés en profondeur. Cela implique un démontage long et coûteux et des temps d'arrêt prolongés, ce qui n'est pas le cas lorsque l'on utilise des composants de conception hygiénique : Fabriquées dans des matériaux de haute qualité, ces pièces standard présentent des surfaces particulièrement lisses, ce qui les rend nettement plus faciles à nettoyer, surtout lorsqu'elles sont installées.

Pour continuer sur cette lancée, Winco élargit sa famille de produits de conception hygiénique avec un nouveau doigt d'indexage. Les nouveaux doigts d'indexage en inox GN 8170 sont destinés aux zones nécessitant des équipements sanitaires. Ils sont disponibles en version verrouillable ou non verrouillable avec un contre-écrou d'étanchéité permettant de disposer d'une version totalement hygiénique, ou sans contre-écrou d'étanchéité.

Certification conforme au test de la DGUV

Les produits de conception hygiénique suivants sont maintenant certifiés conformément au test de la DGUV :

Le label DGUV-Test, mention « hygiène testée », confirme le respect des exigences d'hygiène selon la réglementation européenne.

Pour plus d'informations, visitez le site www.jwwinco.com

 

Précédent

Communiqués de presse JW Winco

Aller aux communiqués de presse