Une charnière qui ouvre et ferme automatiquement les portes

Nouvelle charnière en polyamide hautes performances avec fonction de rappel à ressort ajoutée à la gamme étendue de charnières de JW Winco.

En tant que point de vente unique, Winco propose un portefeuille complet de produits dans la catégorie « Charnières et fermetures pour portes et couvercles » couvrant toutes les options possibles, y compris des charnières de toute sorte, un large choix de verrous et une multitude d'accessoires et de joints d'étanchéité.

Winco propose désormais un nouveau modèle de charnière fonctionnelle en plastique EN 233.3. Une fois l'axe libéré, la fonction de retour permet à la charnière et au couvercle ou la porte qui y sont fixés de revenir automatiquement à leur position initiale. La charnière est donc parfaitement adaptée à l'ouverture et à la fermeture automatiques des portes ou à leur maintien en position fermée.

Fabriquée en polyamide hautes performances particulièrement durable et présentant de ce fait une résistance mécanique particulièrement élevée, la charnière fonctionnelle offre un excellent couple de rappel lui permettant de résister à de fortes contraintes mécaniques. Le manchon rotatif en aluminium et le ressort de torsion en inox offrent une résistance maximale à l'usure et à la corrosion. Lors des tests, cette conception ingénieuse permet de maintenir le couple de rappel sur plus de 100 000 cycles d'actionnement.

Conformément à sa politique habituelle, Winco maintient une solution spécifique pour chaque utilisation.

En tant que spécialiste des pièces standard, Winco propose toujours de nombreux modèles de nouvelles charnières fonctionnelles : Facile à configurer et à commander, la charnière répond aux exigences de chaque client, qu'il ait besoin d'un retour à gauche ou à droite, d'un couple de rappel élevé ou faible, ou d'une charnière supplémentaire sans ressort de rappel

Pour plus d'informations, visitez le site www.jwwinco.com

Précédent

Communiqués de presse JW Winco

Aller aux communiqués de presse