Les patins de serrage latérale sont des éléments pratiquement indispensables à la construction des gabarits et sont disponibles dans une large gamme de variantes. Néanmoins, certaines applications exigent des conceptions particulièrement compactes qui doivent également être faciles à adapter à différentes exigences. Ce sont exactement les situations auxquelles Winco a pensé en proposant la nouvelle famille de pièces standard
GN 415.
Les patins GN 415 sont disponibles en trois tailles comprises entre 22 et 39 millimètres de large, chacune avec deux résistances de ressort. Les deux types de glissières disponibles et le patin de serrage arrondi en forme de cale ou cylindrique ne maintiennent pas seulement les pièces avec une pression latérale, mais exercent également une force supplémentaire vers le bas. Tous les patins peuvent être tournés autour de leur axe long par pas de 90 degrés pour s'adapter de manière optimale à la géométrie de la pièce – c'est aussi simple que de desserrer la vis coulissante centrale. Les patins sont également disponibles en version plastique POM ainsi qu'en acier inoxydable avec un tampon de pression lisse ou texturé pour une meilleure prise en main. Ce dernier type est produit par moulage par injection de métal et n'est donc soumis qu'à des tolérances de mesure minimales.
La grande valeur que Winco accorde à une manipulation simple et universelle est illustrée par la méthode de fixation mise en œuvre pour le logement en zinc noir moulé sous pression. Deux alésages normaux sont complétés par des fentes qui permettent de décaler le logement d'un généreux 4,5 à 13,5 millimètres.
Précédent