Deux prix de design pour Ganter

Des produits ergonomiques, hautement fonctionnels et très esthétiques. Grâce à sa nouvelle gamme de produits en inox, Ganter donne le ton et reçoit le prix de design allemand et le prix de design iF.

Voilà longtemps déjà que le design industriel fait partie des critères de qualité incontournables des biens d'équipement. En effet, le design confère aux produits un aspect spécifique à la marque tout en assurant leur efficacité et leur ergonomie, voire en réduisant leurs coûts de production et d'exploitation. Ceci ne concerne pas uniquement les machines et les systèmes imposants mais tous les produits professionnels, y compris les outils, les automates, les boîtiers de commande et même les pièces standard. Développée en collaboration avec l'agence de design Corpus-C de Fürth, la nouvelle gamme de produits de Ganter, numéro un du marché, prouve à quel point un design efficace peut avoir un impact positif. La gamme en inox AISI 316L se compose de la poignée en T GN 5063, des écrous papillon GN 8340 et des vis papillon GN 8350, ces dernières étant équipées de filetages internes ou externes allant de M5 à M12.

Ces trois pièces standard répondent au même concept : des lignes sobres et précises alliant élégance et haute fonctionnalité. Les formes lisses et les transitions douces facilitent le nettoyage des surfaces, qu'elles soient mates ou brillantes.

Un design bien étudié permet également une manipulation plus ergonomique et des forces d'actionnement plus importantes. La forme élégante et homogène s'adapte à la plupart des designs. Elle permet une intégration parfaitement cohérente des différentes fonctions de serrage et de commande tout en assurant l'harmonie visuelle de toute une série de machines.

JW Winco félicite Ganter et Corpus-C d’avoir reçu deux prix prestigieux pour sa gamme de poignées en T et d'écrous/vis papillon : le German Design Award 2022 et le iF Design Award 2022. Le jury de l'iF Design Award a notamment souligné leurs « propriétés ergonomiques exceptionnelles » ainsi que leur esthétique « intemporelle » et de « très haute qualité ».

www.jwwinco.ca

Précédent

Nouveaux produits

Vous connaissez nos produits mais vous êtes à la recherche de nouveaux produits ou de nouveaux ajouts à notre gamme de produits ?

Allez aux nouveaux produits