Niveaux à bulle réglables à mesure croisée

À l’ère du numérique, ils passent pour des reliques d’antan mais les niveaux à bulle restent des outils incontournables dans les opérations industrielles quotidiennes. Deux nouveaux types de niveaux à bulle Winco offrent un alignement encore supérieur et plus rapide.

Il est à peine impossible de se passer de ces petits outils de réglage pour l’alignement parfaitement horizontal de machines, de mécanismes ou d’instruments. Et même après le paramétrage initial, les niveaux à bulle sont toujours utilisés pour s’assurer de l’exactitude du positionnement dans les opérations quotidiennes. Les niveaux à bulle sont utilisables quasiment partout. Ils ne requièrent ni alimentation électrique, ni câbles de données, sont robustes, simples à régler et peuvent être ajoutés à tout moment. Winco a élargi sa gamme actuelle de niveau à bulle et à visser avec deux nouveaux modèles, tous deux plus pratiques que jamais.

Niveaux à bulles croisés GN 2276

Les niveaux à bulles croisés GN 2276 combinent deux niveaux transversaux dans un seul boîtier rond en aluminium. Ce design affiche simultanément l’alignement sur deux plans, accélérant et simplifiant ainsi l’installation et la mise à niveau. Winco propose deux versions : l’une avec un dessous plat pour une installation directe et une seconde avec une bille d’alignement sur le dessous pour les réglages. Le deuxième type, « JV », permet de régler le niveau à bulle à l’aide des trois vis d’installation pour définir un point zéro adapté à la situation spécifique, tout en permettant une tolérance de +/- 2 degrés.

Niveaux à bulles à visser GN2283

Winco propose à présent des niveaux à bulles à visser dans un robuste boîtier aluminium. Alors que les niveaux à bulle à visser GN 2282 étaient jusqu’alors dans un boîtier en tôle emboutie non réglable, le nouveau GN 2283 a les mêmes caractéristiques que le niveau à bulle transversal GN 2276. Le nouveau niveau à bulle à visser est disponible à la fois en version « AV » à montage direct à plat et en version « JV » réglable avec une came d’alignement sur le dessous. Ici aussi, le niveau à bulle est réglé en cours d’installation à l’aide des deux lumières de montage.

Les nouveaux niveaux à bulle croisés et linéaires sont disponibles en deux sensibilités : 2 mm de déplacement de bulle correspondent à 6 ou 50 minutes d’angle. Winco met à disposition une table de conversion détaillée pour indiquer la meilleure sensibilité correspondant à diverses applications, permettant de comparer rapidement et facilement huit différences de hauteur, degrés et minutes d’angles.

Pour plus d’informations sur les pièces standard Winco, visitez le site www.jwwinco.com.

Précédent

Nouveaux produits

Vous connaissez nos produits mais vous êtes à la recherche de nouveaux produits ou de nouveaux ajouts à notre gamme de produits ?

Allez aux nouveaux produits