Une précision à long terme

Les systèmes de rails de guidage linéaires sont indispensables lorsque des mouvements linéaires précis, silencieux et dynamiques sont requis. Pour les applications spéciales, JW Winco fabrique désormais son propre système modulaire en inox.

Même si, à première vue, ils ont l'air de se ressembler, tous les systèmes de rails de guidage linéaire ne sont pas identiques. Les particularités de chacun apparaissent dès que l'on y regarde de plus près. Elles tiennent davantage à des aspects fondamentaux qu'à de simples détails. C'est pourquoi Winco propose un certain nombre de versions et de modèles différents.

La dernière nouveauté est la version en inox dans les deux hauteurs de rail de guidage les plus courantes, à savoir 30 mm (1,18 po) et 45 mm (1,77 po). Ces rails de guidage sont assemblés à partir de composants parfaitement adaptés les uns aux autres : les rails de guidage linéaire GN 2492, les chariots à galets de came GN 2494 correspondants, les balais en TPU disponibles séparément et les galets individuels avec trois types d'alésage différents. Les rails de guidage exceptionnellement stables sont produits par un processus de laminage et peuvent être montés en utilisant le schéma d'alésage typique, même jusqu'à une longueur de rail de 2 480 mm (97,64 po). Les chariots à galets de came compacts se déplacent en toute sécurité dans le rail en forme de C et le jeu vertical peut être réglé sur le galet central, une caractéristique typique de JW Winco. Les roulements à billes des galets sont scellés, lubrifiés à vie et conformes aux normes de la FDA (comme indiqué par les joints bleus). Par conséquent, ces systèmes de rails de guidage linéaires peuvent être utilisés dans des environnements corrosifs ainsi que dans des zones soumises à des exigences strictes en matière d'hygiène.

Les systèmes de rails de guidage linéaires de la série GN 2422 peuvent aussi être assemblés individuellement. Dans ce cas, les rails de guidage GN 2422 en forme de C sont disponibles en quatre hauteurs et sont en acier zingué indéformable, trempé et rectifié. Les chariots à galets de came GN 2424 correspondants sont disponibles en trois versions, chacune avec un galet central réglable.

Tous les galets et le balai peuvent également être achetés individuellement. Lorsqu'ils sont montés sur les chariots à galets de came, les balais éliminent la saleté des rails de guidage à chaque mouvement pour assurer un déplacement en douceur à tout moment.

Outre ces systèmes de rails de guidage linéaires conçus pour des exigences extrêmes, la gamme de produits de JW Winco inclut également des variantes plus simples, tout à fait suffisantes pour les applications standard. Le GN 1490 est proposé en deux hauteurs sous forme d'ensemble complet comprenant rail et chariot, en acier zingué ou en inox. Grâce à des galets légèrement surdimensionnés, les chariots se déplacent silencieusement et précisément dans les profilés en C sans aucun jeu. La lubrification à vie du roulement et son étanchéité à la poussière constituent d'autres atouts précieux.

Avec ces trois modèles, JW Winco propose des solutions idéales pour toutes les exigences de qualité et tous les niveaux de prix.

Explorez toute la gamme de pièces standard JW Winco sur notre site Web à l'adresse : www.jwwinco.com

Précédent

Nouveaux produits

Vous connaissez nos produits mais vous êtes à la recherche de nouveaux produits ou de nouveaux ajouts à notre gamme de produits ?

Allez aux nouveaux produits